(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅう用ポリ袋105号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BB04
ばんじゅう用ポリ袋105号【100個入り】 ポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【特長】・食品用ばんじゅうの内袋です・ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です・食材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

BB04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB04

ブルー
4902393200974
868-8563
0.015
1955.3

1パック

100個入り

1,880( 2,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品用ばんじゅうの内袋です
・ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です
・食材の入れ替えが簡単で作業効率がUPします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅう用ポリ袋105号の型番BB04のページです。
型番BB04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばんじゅう用ポリ袋105号

ばんじゅう用ポリ袋105号

    ばんじゅう用ポリ袋110号

    ばんじゅう用ポリ袋110号

      食品用シート1100角

      食品用シート1100角

        食品用シート900角

        食品用シート900角

          食品用シート1000角

          食品用シート1000角

            食品用シート1200角

            食品用シート1200角

              食品用シート800角

              食品用シート800角

                ばんじゅう用ポリ袋95号

                ばんじゅう用ポリ袋95号

                  メーカー 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック
                  通常価格 1,331円 1,623円 1,664円 846円 992円 2,026円 830円 1,215円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  材質(本体) 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン
                  横(mm) 1050(650) 1100(680) 1100(550) 900(450) 1000(500) 1200(600) 800(400) 950(570)
                  縦(mm) 650 650 1100 900 1000 1200 800 650

                  ばんじゅう用ポリ袋105号のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BB03
                  BH02
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量(g)

                  1,331円

                  ( 1,464円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  ブルー4902393200967868-85620.011303.5

                  1,331円

                  ( 1,464円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  半透明4902393200912868-85670.011303.5

                  食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました