(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅう用ポリ袋110号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BB06
ばんじゅう用ポリ袋110号【100個入り】 ポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,219円
税込単価
2,441円

【特長】・食品用ばんじゅうの内袋です・ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です・食材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

BB06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB06

ブルー
4902393200998
868-8565
0.015
2048.4

1パック

100個入り

2,219( 2,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品用ばんじゅうの内袋です
・ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です
・食材の入れ替えが簡単で作業効率がUPします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅう用ポリ袋110号の型番BB06のページです。
型番BB06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばんじゅう用ポリ袋110号

ばんじゅう用ポリ袋110号

    ばんじゅう用ポリ袋105号

    ばんじゅう用ポリ袋105号

      ばんじゅう用ポリ袋95号

      ばんじゅう用ポリ袋95号

        ばんじゅう用内袋(小・半透明)

        ばんじゅう用内袋(小・半透明)

          ばんじゅう用内袋(小・ブルー)

          ばんじゅう用内袋(小・ブルー)

            食品用シート800角

            食品用シート800角

              ばんじゅう(透明タイプ) フタ

              ばんじゅう(透明タイプ) フタ

                食品用シート900角

                食品用シート900角

                  ばんじゅう(透明)

                  ばんじゅう(透明)

                    食品用シート1200角

                    食品用シート1200角

                      キッチンパツト

                      キッチンパツト

                        保冷コンテナ

                        保冷コンテナ

                          食品用シート1000角

                          食品用シート1000角

                            メーカー 日本サニパック 日本サニパック 日本サニパック ワタナベ工業 ワタナベ工業 日本サニパック 三甲 日本サニパック 三甲 日本サニパック 積水テクノ成型 三菱ケミカル 日本サニパック
                            通常価格 1,623円 1,331円 1,215円 2,021円 1,725円 830円 1,982円 846円 2,434円 2,026円 837円 13,634円 992円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 食品用コンテナ 食品用コンテナ その他 食品用コンテナ その他 食品用コンテナ その他 食品用コンテナ 食品用コンテナ その他
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリプロピレン+ポリエチレン 高密度ポリエチレン
                            横(mm) 1100(680) 1050(650) 950(570) - - 800(400) - 900(450) - 1200(600) - - 1000(500)
                            縦(mm) 650 650 650 - - 800 - 900 - 1200 - - 1000

                            ばんじゅう用ポリ袋110号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BB05
                            BH03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量(g)

                            1,641円

                            ( 1,805円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブルー4902393200981868-85640.011365.6

                            1,623円

                            ( 1,785円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            半透明4902393200929868-85680.011365.6

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました