(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バキュームクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バキュームクリーナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,419円 ~ 44,375円
税込価格
40,061円 ~ 48,813円

【特長】・ブロワー機能付で、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします・フィルターの手入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 消費電力(W):
    1200
  • 電源:
    単相100V
  • 幅(mm):
    386
  • 奥行(mm):
    415
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 最大真空圧(kPa):
    17.1
  • 最大風量(M3/min):
    2
  • 騒音値(dB):
    84
  • 材質:
    ダストボックス:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油や揮発性の液体の吸引はできません。フィルターの交換・掃除はこまめにして下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
集じん容量(L)
吸水量(L)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
6
525
4571136831685
102-6457
8

1個

36,419( 40,061円 )

1日目

30
16
635
4571136831616
855-1808
8.5

1個

40,263( 44,289円 )

1日目

40
26
765
4571136831623
855-1809
9

1個

44,375( 48,813円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロワー機能付で、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします
・フィルターの手入れが簡単で取り外せて水洗いができます
・伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節が不要です
・乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します
・電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です
【用途】
・オフィスやホテル、旅館などの施設、車内やガレージ、倉庫などの汚れやすい場所、食堂やレストランなどの水回りの清掃に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 油や揮発性の液体の吸引はできません。フィルターの交換・掃除はこまめにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バキュームクリーナー

バキュームクリーナー

    集じん機 490

    集じん機 490

      乾湿両用 集じん機 M442

      乾湿両用 集じん機 M442

        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

          集じん機 490S

          集じん機 490S

            電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

            電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

              ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

              ハイパワークリーナー 乾湿両用・ステンレスタンクタイプ 集じん容量 27L

                ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

                ハイパワークリーナー 乾湿両用 集じん容量(L) 10

                  トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

                  トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

                    ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                    ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                      乾湿両用クリーナー VC-1100

                      乾湿両用クリーナー VC-1100

                        三立 高効率型電動バキュームクリーナー

                        三立 高効率型電動バキュームクリーナー

                          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                            メーカー ワキタ マキタ マキタ エスコ マキタ マキタ 東浜商事 東浜商事 三立機器 三立機器 ケニス 三立機器 三立機器
                            通常価格 36,419円 41,837円 27,369円 70,453円 43,054円 70,057円 71,541円 69,514円 246,025円 104,269円 17,200円 275,019円 198,386円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   2日目   4日目~   4日目   9日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用
                            消費電力(W) 1200 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 386 - - - - - - - - - - - -

                            バキュームクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました