(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットクリーンローラー N-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ROLLER-N-03-W16020
カットクリーンローラー N-03 テープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,533円
税込単価
1,686円

【特長】・手切れ性、除塵性に優れます・ロール基材に白と黒の2色を用意しています

詳細情報を確認する

  • 商品コード:
    カットクリーンローラー
  • 幅(mm):
    160
  • 厚み(mm):
    0.11
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4N/25mm
  • 用途:
    除塵ロール(ハンドタイプ)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

ROLLER-N-03-W16020 解除

Loading...

商品情報を表示

ROLLER-N-03-W16020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
長さ(m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROLLER-N-03-W16020

859-2998
20

1個

1,533( 1,686円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性、除塵性に優れます
・ロール基材に白と黒の2色を用意しています

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットクリーンローラー N-03の型番ROLLER-N-03-W16020のページです。
型番ROLLER-N-03-W16020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットクリーンローラー N-03

カットクリーンローラー N-03

    カットエース(養生テープ)

    カットエース(養生テープ)

      50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

      50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

        テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

        テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

          カットクロス(防水気密用テープ)

          カットクロス(防水気密用テープ)

            スリオン ポリエステル粘着テープ

            スリオン ポリエステル粘着テープ

              3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

              3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

                カットエース(農業補修テープ)

                カットエース(農業補修テープ)

                  パイオラン パイオラン床養生用テープ

                  パイオラン パイオラン床養生用テープ

                    メーカー 住化プラステック 住化プラステック エスコ テサ 住化プラステック マクセルスリオンテック スリーエムジャパン 住化プラステック ダイヤテックス
                    通常価格 1,533円 427円 1,099円 1,145円 784円 625円 19,128円 552円 265円
                    通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   6日目   5日目   9日目  
                    商品コード カットクリーンローラー - - - - - - - -
                    幅(mm) 160 - - - - - - - -
                    厚み(mm) 0.11 - - - - - - - -
                    基材 ポリエチレン - - - - - - - -
                    粘着剤 アクリル系 - - - - - - - -

                    カットクリーンローラー N-03のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ROLLER-N-03-B16025
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード 長さ
                    (m)
                    色詳細

                    1,918円

                    ( 2,110円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    859-299725

                    クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました