(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットクロス(防水気密用テープ)

カットクロス(防水気密用テープ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
784円
税込価格
862円

【特長】・アクリル系粘着剤を使用した防水気密テープです・低温時も高温時も接着性...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.19
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    30N/25mm
  • 商品コード:
    カットクロスHB
  • 基材詳細:
    ポリエチレン
  • 用途:
    防水気密用(片面)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
859-2994

1個

784( 862円 )

5日目

ホワイト
859-2995
乳白色

1個

784( 862円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル系粘着剤を使用した防水気密テープです
・低温時も高温時も接着性が抜群に優れます
・粗面にも強力に接着します
・永年の使用に耐えます
・手切れ性に優れます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットクロス(防水気密用テープ)

カットクロス(防水気密用テープ)

    カットエース(養生テープ)

    カットエース(養生テープ)

      マジックテープ マジックバンド

      マジックテープ マジックバンド

        マジックテープ マジックストラップ

        マジックテープ マジックストラップ

          自己融着結束テープ ふしぎテープ

          自己融着結束テープ ふしぎテープ

            結束用パイオランタフ

            結束用パイオランタフ

              メーカー 住化プラステック 住化プラステック ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ダイヤテックス
              通常価格 784円 427円 1,017円 579円 680円 777円
              通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
              テープ幅(mm) 50 - - - - -
              テープ長さ(m) 20 - - - - -
              テープ厚(mm) 0.19 - - - - -
              基材 ポリエチレン系 - - - - -
              粘着剤 アクリル系 - - - - -

              カットクロス(防水気密用テープ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました