(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACE-MF-B5025
カットエース(養生テープ) テープ

カットエース(養生テープ) ACE-MF-B5025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【特長】・手切れ性に優れ、糊残りもとても少ない床養生テープです・ポリエチレン基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

ACE-MF-B5025 解除

Loading...

ACE-MF-B5025 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
粘着力
商品コード
トラスココード
色詳細
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACE-MF-B5025

25
ブルー
7N/25mm
カットエースMF
859-2988
床養生用

1個

427( 470円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性に優れ、糊残りもとても少ない床養生テープです
・ポリエチレン基材、アクリル系粘着剤を使用しており焼却しても有毒ガスが発生しません
・粘着力が低めのMF、高めのMSと2種類を取り揃えています

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

ACE-MF-B5025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットエース(養生テープ)の型番ACE-MF-B5025のページです。
型番ACE-MF-B5025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットエース(養生テープ)

カットエース(養生テープ)

    カットクリーンローラー N-03

    カットクリーンローラー N-03

      カットクロス(防水気密用テープ)

      カットクロス(防水気密用テープ)

        包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

        包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

          50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

          50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

            パイオラン パイオラン床養生用テープ

            パイオラン パイオラン床養生用テープ

              カットエース(農業補修テープ)

              カットエース(農業補修テープ)

                水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                  セロハンテープ No.29 透明

                  セロハンテープ No.29 透明

                    メーカー 住化プラステック 住化プラステック 住化プラステック 日東電工 エスコ ダイヤテックス 住化プラステック スリーエムジャパン 日東電工
                    通常価格 427円 1,533円 784円 409円 1,099円 265円 552円 1,948円 22,435円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   5日目~   7日目  
                    テープ厚(mm) 0.13 - - - - - - - -
                    テープ幅(mm) 50 - - - - - - - -
                    基材 ポリエチレン - - - - - ポリエチレン - -
                    粘着剤 アクリル系 - - - - - アクリル系 - -

                    カットエース(養生テープ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ACE-MF-G5025
                    ACE-MF-G5050
                    ACE-MS-BG5050
                    ACE-MS-W5050
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ長さ
                    (m)
                    粘着力 商品コード トラスココード 色詳細 用途

                    427円

                    ( 470円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    25グリーン7N/25mmカットエースMF859-2990床養生用

                    862円

                    ( 948円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    50グリーン7N/25mmカットエースMF859-2991床養生用

                    858円

                    ( 944円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    50グリーン9N/25mmカットエースMS859-2992青緑一般建築養生用

                    929円

                    ( 1,022円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    50ホワイト9N/25mmカットエースMS859-2993一般建築養生用

                    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました