(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレールビーム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレールビーム用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,841円
税込価格
18,525円

【特長】・看板の角度を自由に調節できます・路肩を有効に活用できます・清掃や除雪...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 看板の揺れや振動を抑えるため、できるだけ支柱の近くに設置してください。従来型看板専用です。フラットタイプ等には取り付けできません。必ず取扱説明書をお読みください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
適用看板巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4990870623439
5800
858-7723
280

1個

16,841( 18,525円 )

11日目

4990870623422
5800
858-7724
300

1個

16,841( 18,525円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・看板の角度を自由に調節できます
・路肩を有効に活用できます
・清掃や除雪の邪魔になりません
・耐久性に優れたドブメッキ仕上です
・ビームを挟んでターンバックルを回すだけで簡単に取り付けられます
【用途】
・ガードレールに工事用看板(25・19角)を固定する金具

(i)ご注意

  • 看板の揺れや振動を抑えるため、できるだけ支柱の近くに設置してください。従来型看板専用です。フラットタイプ等には取り付けできません。必ず取扱説明書をお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレールビーム用

123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレールビーム用

    123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレール支柱

    123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレール支柱

      #サインキュート2 (黄) 両面

      #サインキュート2 (黄) 両面

        標識板取付金具 アルミUバンド金具

        標識板取付金具 アルミUバンド金具

          #サインキュート2 (黄) 片面

          #サインキュート2 (黄) 片面

            折りたたみ矢印板

            折りたたみ矢印板

              グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用

              グリーンクロス GR用サインスタンド 鉄枠550~900mm用

                方向指示板 マルチフロアサイン

                方向指示板 マルチフロアサイン

                  折りたたみ式パイプ看板

                  折りたたみ式パイプ看板

                    スムーサ金具

                    スムーサ金具

                      メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 ユニット つくし工房 ユニット キタムラ産業 グリーンクロス 日本緑十字社 トーグ安全工業 つくし工房
                      通常価格 16,841円 17,364円 12,319円 1,000円 10,790円 25,492円 5,800円 10,403円 14,533円 1,200円
                      通常出荷日 11日目   11日目   6日目   1日目~   1日目~   5日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド - 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ
                      材質(本体) スチール スチール 高密度ポリエチレン(PE) - - - - - スチール -
                      材質1 ドブメッキ ドブメッキ - - - - - - - -
                      適用ビーム巾(mm) 350(2山) - - - - - - - - -

                      123 サインホルダー(ドブメッキ) ガードレールビーム用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました