(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PSCB-3Y/12Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PSCB-3Y/12Y【60~180個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,900円 ~ 3,189円
税込価格
3,190円 ~ 3,508円

【特長】・セルフラミネートラベルのマーカーブックです・メモ帳のように形状になっ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・セルフラミネートラベルのマーカーブックです・メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です・いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

PSCB-12Y【特長】
・セルフラミネートラベルのマーカーブックです
・メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です
・いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます
【商品仕様】
・ケーブル表示
・書き込み幅:16.0mm
・推奨ケーブルサイズ:5.1-7.1mm
・使用温度範囲:-40-66℃
・屋内
・縦(mm):12.7
・横(mm):38.1
・材質:ビニール
・JANコード:0074983431779
・トラスココード:828-1647
・質量:50g
PSCB-3Y【特長】
・セルフラミネートラベルのマーカーブックです
・メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です
・いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます
【商品仕様】
・ケーブル表示
・書き込み幅:19.1mm
・推奨ケーブルサイズ:6.1-18.3mm
・使用温度範囲:-40-66℃
・屋内
・縦(mm):25.4
・横(mm):76.2
・材質:ビニール
・JANコード:0074983434244
・トラスココード:828-1649
・質量:50g
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・ケーブル表示・書き込み幅:19.1mm・推奨ケーブルサイズ:6.1-18.3mm・使用温度範囲:-40-66℃・屋内・縦(mm):25.4
・横(mm):76.2・材質:ビニール・JANコード:0074983434244・トラスココード:828-1649・質量:50g

1パック

60個入り

2,900( 3,190円 )

1日目

・ケーブル表示・書き込み幅:16.0mm・推奨ケーブルサイズ:5.1-7.1mm・使用温度範囲:-40-66℃・屋内・縦(mm):12.7
・横(mm):38.1・材質:ビニール・JANコード:0074983431779・トラスココード:828-1647・質量:50g

1パック

180個入り

3,189( 3,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルフラミネートラベルのマーカーブックです
・メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です
・いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PSCB-3Y/12Yのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました