(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーマーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCMH-1
ワイヤーマーカー【25個入り】 ワイヤーマーカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,420円
税込単価
5,962円

【特長】・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。<PPM-1除き>・丈...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

PCM-1-10【特長】
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です
・丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます
【商品仕様】
・配線の表示、識別
・使用温度範囲:-46-77℃
・屋内
・文字色:黒
・マーカー色:白
・表示内容:1-3(5枚/カード)、4-10(3枚/カード)
・縦(mm):6.4
・横(mm):38.1
・材質:ビニールクロス
・JANコード:0074983927142
・トラスココード:836-0933
・質量:159g
PCMCP-51-75【特長】
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です
・様々な表示文字がセットになっています
【商品仕様】
・配線の表示、識別
・使用温度範囲:-46-77℃
・屋内
・文字色:黒
・マーカー色:白
・表示内容:51-75
・縦(mm):6.35
・横(mm):38.1
・材質:ビニールクロス
・JANコード:0074983944323
・トラスココード:836-1051
・質量:188g
PCMH-1【特長】
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です
・丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます
【商品仕様】
・配線の表示、識別
・使用温度範囲:-46-77℃
・屋内
・文字色:黒
・マーカー色:白
・表示内容:1
・縦(mm):6.4
・横(mm):38.1
・材質:ビニールクロス
・JANコード:0074983960569
・トラスココード:836-1059
・質量:198g
商品情報を表示

PCMH-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCMH-1

・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です・丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます・配線の表示、識別・使用温度範囲:-46-77℃・屋内・文字色:黒・マーカー色:白
・表示内容:1・縦(mm):6.4・横(mm):38.1・材質:ビニールクロス
・JANコード:0074983960569・トラスココード:836-1059・質量:198g

1パック

25個入り

5,420( 5,962円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
<PPM-1除き>
・丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
<PCMCP-1-25、PCMCP-51-75、PPM-1除き>
・様々な表示文字がセットになっています。
<PCMCP-1-25、PCMCP-51-75>
・自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーマーカーの型番PCMH-1のページです。
型番PCMH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーマーカー

ワイヤーマーカー

    ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

    ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

      メーカー パンドウイット ユニット
      通常価格 4,789円 338円
      通常出荷日 7日目~   1日目  

      ワイヤーマーカーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      PCM-1-10
      PCMCP-51-75
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様1 仕様2 仕様3

      4,789円

      ( 5,268円 )

      25個入り

      1パック あり

      9日目

      ・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です・丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます・配線の表示、識別・使用温度範囲:-46-77℃・屋内・文字色:黒・マーカー色:白・表示内容:1-3(5枚/カード)、4-10(3枚/カード)・縦(mm):6.4・横(mm):38.1・材質:ビニールクロス・JANコード:0074983927142・トラスココード:836-0933・質量:159g

      6,535円

      ( 7,189円 )

      25個入り

      1パック あり

      9日目

      ・鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です・様々な表示文字がセットになっています・配線の表示、識別・使用温度範囲:-46-77℃・屋内・文字色:黒・マーカー色:白・表示内容:51-75・縦(mm):6.35・横(mm):38.1・材質:ビニールクロス・JANコード:0074983944323・トラスココード:836-1051・質量:188g・コンビネーションパック

      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました