(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデビバフロアステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VFS-1001
ベルデビバフロアステッカー ベルデビバフロアステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,288円
税込単価
3,617円

【特長】・表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ペットフィルム
  • 取付仕様:
    貼付タイプ
  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 厚さ(mm):
    0.16
  • 材質詳細:
    基材:ペットフィルム/粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VFS-1001 解除

Loading...

VFS-1001

VFS-1002

VFS-1003

VFS-1008

VFS-1009

VFS-1011

VFS-1012

VFS-1013

VFS-1014

VFS-1016

VFS-1017

商品情報を表示

VFS-1001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
シートサイズ
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFS-1001

避難場所
縦(mm):280・横(mm):300
50
4548890137162
825-8839

4個

3,288( 3,617円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます
・汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます
・抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です
・不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです
【用途】
・店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデビバフロアステッカーの型番VFS-1001のページです。
型番VFS-1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデビバフロアステッカー

ベルデビバフロアステッカー

    ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

    ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

      手スリ用標語

      手スリ用標語

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

          解除中マグネット ゴムマグネット

          解除中マグネット ゴムマグネット

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

              ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

              ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

                防火標識 エコユニボード・300X225

                防火標識 エコユニボード・300X225

                  ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                  ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

                    ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

                    ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-28 凍結注意

                        突出シ防火標識 ペット樹脂

                        突出シ防火標識 ペット樹脂

                          グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                          グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

                            メーカー ミドリ安全 ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                            通常価格 3,288円 1,338円 1,320円 1,134円 1,023円 1,134円 1,085円 1,090円 1,243円 1,366円 1,400円 1,696円 1,148円
                            通常出荷日 9日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ その他 - - - 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - -
                            材質(本体) ペットフィルム - - - ゴムマグネット - - - - - - - -
                            取付仕様 貼付タイプ - - - マグネット - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.16 - - - - - - - - - - - -

                            ベルデビバフロアステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VFS-1002
                            VFS-1003
                            VFS-1008
                            VFS-1009
                            VFS-1011
                            VFS-1012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 シートサイズ 質量
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            AED縦(mm):280・横(mm):300504548890137179825-8840

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            飲食禁止縦(mm):280・横(mm):300504548890137186825-8841

                            6,988円

                            ( 7,687円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            エスカレーター縦(mm):600・横(mm):420504548890137230825-8844

                            6,988円

                            ( 7,687円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            エレベーター縦(mm):600・横(mm):4201104548890137247825-8845

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            左右確認縦(mm):280・横(mm):300504548890137261825-8846

                            3,788円

                            ( 4,167円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            左右注意縦(mm):90・横(mm):450304548890137278825-8847

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました