(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルデビバPOPラミネート 10枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VPOPL-A4
ベルデビバPOPラミネート 10枚入【10個入り】 ベルデビバPOPラミネート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,780円
税込単価
11,858円

【特長】・印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます・汚れに強く、油性マジックな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ペットフィルム
  • 取付仕様:
    貼付タイプ
  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 色:
    クリア
  • 厚さ(mm):
    0.16
  • 材質詳細:
    基材:ペットフィルム/粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 出力紙の部分は床面に接着しないため、フォークリフトなどの重量物が横断するような場所には不適です。

型番

VPOPL-A4 解除

Loading...

商品情報を表示

VPOPL-A4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPOPL-A4

A4・縦(mm):250・横(mm):337
270
4548890244013
836-1940

1パック

10個入り

10,780( 11,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます
・汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます
・抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です
・不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです
【用途】
・店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に

(i)ご注意

  • 出力紙の部分は床面に接着しないため、フォークリフトなどの重量物が横断するような場所には不適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルデビバPOPラミネート 10枚入の型番VPOPL-A4のページです。
型番VPOPL-A4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルデビバPOPラミネート 10枚入

ベルデビバPOPラミネート 10枚入

    カッティングシート

    カッティングシート

      カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

      カッティングシート 450mm×10M巻 G寸

        グリーンクロス 黒板用シートシールW

        グリーンクロス 黒板用シートシールW

          ベニヤ板

          ベニヤ板

            中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

            中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

              グリーンクロス 黒板用シートシールS

              グリーンクロス 黒板用シートシールS

                ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

                ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

                  メーカー ミドリ安全 中川ケミカル 中川ケミカル グリーンクロス ユニット 中川ケミカル グリーンクロス ユニット
                  通常価格 10,780円 3,973円 16,579円 21,515円 1,112円 19,172円 29,448円 338円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   9日目   1日目~   16日目   9日目   1日目  
                  商品タイプ その他 - - その他 フリー掲示板 - その他 -
                  材質(本体) ペットフィルム - - - ベニヤ 塩化ビニール - -
                  取付仕様 貼付タイプ - - - - - - -
                  取付仕様 粘着シール - - - - - - -
                  クリア - - - - - - -

                  ベルデビバPOPラミネート 10枚入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  VPOPL-A3
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  シートサイズ 質量
                  (g)
                  JANコード トラスココード

                  21,450円

                  ( 23,595円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  A3・縦(mm):337・横(mm):4604804548890244020836-1939

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました