(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースラベルΦ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AAG-4
アースラベルΦ16【10個入り】 IM アースラベルファイ16 AAG-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
657円
税込単価
723円

【特長】・外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別します。・事故や障害の場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • 質量(g):
    1
  • 材質1:
    白コート紙
  • 寸法(mm):
    外径:16mm
  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 内容量:
    1パック(10枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

AAG-2

AAG-3

AAG-4

AAG-5

AAG-6

AAG-7

商品情報を表示

AAG-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAG-4

4560343375181
102-9898
1パック(10枚)

1パック

10個入り

657( 723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別します。
・事故や障害の場合の感電や衝撃からの保護を目的とします。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アースラベルΦ16の型番AAG-4のページです。
型番AAG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースラベルΦ16

アースラベルΦ16

    分電盤標識 (ステッカー)

    分電盤標識 (ステッカー)

      電気関係標識 スイッチ表示

      電気関係標識 スイッチ表示

        電気設備関係ステッカー

        電気設備関係ステッカー

          ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

          ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

            電気関係ステッカー 180X65

            電気関係ステッカー 180X65

              ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60

              ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60

                ドア表示蓄光ステッカー

                ドア表示蓄光ステッカー

                  電気関係ステッカー 40X80

                  電気関係ステッカー 40X80

                    ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

                    ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

                      ステッカー

                      ステッカー

                        電気関係標識行先表示板

                        電気関係標識行先表示板

                          メーカー アイマーク ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                          通常価格 657円 60円 1,130円 730円 652円 322円 733円 857円 483円 724円 137円 550円
                          通常出荷日 1日目   2日目~   6日目   4日目   4日目~   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   7日目   1日目~  
                          商品タイプ ステッカー - - - - - ステッカー - - - - -
                          質量(g) 1 - - - - - - - - - - -
                          材質1 白コート紙 - - - - - - - - - - -
                          寸法(mm) 外径:16mm - - - - - - - - - - -
                          取付仕様 粘着シール - - - - - - - - - - -

                          アースラベルΦ16のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          AAG-2
                          AAG-3
                          AAG-5
                          AAG-6
                          AAG-7
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 内容量

                          657円

                          ( 723円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4560343375167102-9896-

                          657円

                          ( 723円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4560343375174102-9897-

                          657円

                          ( 723円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4560343375198102-9899-

                          657円

                          ( 723円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4560343375204102-9900-

                          657円

                          ( 723円 )

                          10個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          4560343375211102-9901-

                          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました