(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 単管ハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH50P
123 単管ハンガー【2個入り】 123 タンカンハンガー アカイロトソウ50ホンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,163円
税込単価
10,079円

【特長】・頑強なアングル(L50×50×4)製です【用途】・Φ48.6単管パイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 玉掛けはできません。積み重ねは5段までにしてください。

Loading...

 
カタログを表示

TH50P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
仕様
材質
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH50P

120
281
50本用
スチール(赤色塗装)
4990870500105
858-7739
10.4

1パック

2個入り

9,163( 10,079円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑強なアングル(L50×50×4)製です
【用途】
・Φ48.6単管パイプの保管・運搬用

(i)ご注意

  • 玉掛けはできません。積み重ねは5段までにしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 単管ハンガーの型番TH50Pのページです。
型番TH50Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 単管ハンガー

123 単管ハンガー

    SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

    SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

      ブラケット(仮設足場用)

      ブラケット(仮設足場用)

        SRG タカミヤ 直線ジョイント

        SRG タカミヤ 直線ジョイント

          48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

          48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

            48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

            48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

              Φ42.7/48.6mm 単クランプ

              Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                SRG タカミヤ マルチジョイント

                SRG タカミヤ マルチジョイント

                  Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                  Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

                    φ48.6mm 三連クランプ

                    φ48.6mm 三連クランプ

                      ネガラミクランプ

                      ネガラミクランプ

                        同径クランプ

                        同径クランプ

                          マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                          マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                            メーカー 伊藤製作所 エルアールジータカミヤ エスコ エルアールジータカミヤ エスコ エスコ エスコ エルアールジータカミヤ エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ
                            通常価格 9,110円 429円 6,353円 484円 3,000円 720円 484円 2,000円 6,859円 1,250円 1,417円 405円 3,930円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 単管用オプション 単管用クランプ その他 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管用ジョイント 単管 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            幅(mm) 620 - - - - - - - - - - - -

                            123 単管ハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH100P
                            TH100ZG
                            TH50ZG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            仕様 材質 JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            9,110円

                            ( 10,021円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            137496100本用スチール(赤色塗装)4990870500006858-773712.8

                            13,338円

                            ( 14,672円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ドブメッキ137496100本用スチール(ドブメッキ)4990870520004858-773812.7

                            12,125円

                            ( 13,338円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ドブメッキ12028150本用スチール(ドブメッキ)4990870520103858-774010.1

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました