(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 自在ステップ 新型全回転式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-6PR
123 自在ステップ 新型全回転式 ジザイステップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,025円
税込単価
6,628円

【特長】・現場に合わせて角度が15°毎に調節できます・階段の中間でも着脱でき、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 調節角度:
    0~360°(15°毎)
  • 縦(mm):
    250
  • 厚さ(mm):
    33
  • 材質:
    金具:スチール(クロメートメッキ)、踏板:スチール(ドブメッキ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず取扱説明書をお読みください。角度によっては全回転式と混用が可能です。(30°毎)

Loading...

商品情報を表示

ST-6PR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-6PR

620
新型全回転式、プレート600巾
4990870174207
858-7732
4.5

1個

6,025( 6,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に合わせて角度が15°毎に調節できます
・階段の中間でも着脱でき、組立、補修が容易です
・保管、運搬にスペースを取りません
・取付金具の外周に突起が無くひっかかりにくい構造です
・21mmのスパナ1本で角度調節ができます
・Φ48.6単管パイプと組み合わせて仮設階段として
【用途】
・Φ48.6単管専用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず取扱説明書をお読みください。角度によっては全回転式と混用が可能です。(30°毎)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

123 自在ステップ 新型全回転式の型番ST-6PRのページです。
型番ST-6PRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 自在ステップ 新型全回転式

123 自在ステップ 新型全回転式

    123 自在ステップ 全回転式

    123 自在ステップ 全回転式

      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

        3連クランプ

        3連クランプ

          単管クランプ (兼用型)

          単管クランプ (兼用型)

            単管打ち込み先端

            単管打ち込み先端

              TOPホリーハンガー

              TOPホリーハンガー

                マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                  自在ジャッキ

                  自在ジャッキ

                    KTコーナージョイント(48.6用)

                    KTコーナージョイント(48.6用)

                      φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                      φ42.7/48.6mm 養生クランプ

                        φ42.7/48.6mm シートクランプ

                        φ42.7/48.6mm シートクランプ

                          固定ベース(仮設足場用部材)

                          固定ベース(仮設足場用部材)

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック
                            通常価格 6,025円 5,534円 429円 1,015円 705円 385円 566円 3,930円 3,823円 1,850円 595円 769円 645円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 仮設足場板 仮設足場板 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用オプション 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 42.7~48.6 48.6 48.6・42.7 48.6、42.7 - 48.6 48.6、42.7 48.6、42.7 -
                            調節角度 0~360°(15°毎) 0~360°(10°毎) - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 250 250 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 33 33 - - - - - - - - - - -

                            123 自在ステップ 新型全回転式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-6MR
                            ST-9MR
                            ST-9PR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            仕様 JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            7,305円

                            ( 8,036円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            620新型全回転式、メッシュ600巾4990870174405858-77304.3

                            8,003円

                            ( 8,803円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            910新型全回転式、メッシュ900巾4990870175402858-77345.2

                            6,950円

                            ( 7,645円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            910新型全回転式、プレート900巾4990870175204858-77366.5

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました