(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX フリーダムステージ FDS-3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX フリーダムステージ FDS-3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,184,800円
税込単価
1,303,280円

【特長】・ワンタッチ式高所作業足場です・広い床面積です(約3平方m)・使いやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    ワンタッチ式高所作業足場

(i)ご注意

  • 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDS-3L

1個

1,184,800( 1,303,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式高所作業足場です
・広い床面積です(約3平方m)
・使いやすいワンタッチ構造です
【商品仕様】
・完成品
・9段階高さ調節185、205、225、245、265、285、305cm
・φ150ストッパー付キャスター10個使用
・天板寸法:130×220cm
・折りたたみ時寸法:幅74×長さ132×高さ194cm
・施工高:370-500cm
・安全荷重:250kg
・本体重量:280kg
・天板:エキスパンドメタル
・最大使用質量(kg):250
・天板高さ(m):仕様に記載
・天板寸法(mm):1300×2200
・材質:本体:スチール
・JANコード:4939356400355
・トラスココード:125-4683
・質量:280kg

(i)ご注意

  • 荷物の入荷時にはフォークリフトをご準備下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX フリーダムステージ FDS-3Lの型番FDS-3Lのページです。
型番FDS-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX フリーダムステージ FDS-3L

HARAX フリーダムステージ FDS-3L

    富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

    富士 フジステージF12-19R2.68ヘイベイ2段セット

      HARAX フリーダムステージ FDS-2L

      HARAX フリーダムステージ FDS-2L

        正面付片手すりセット CSBT

        正面付片手すりセット CSBT

          片側開口手すりセット CSBT

          片側開口手すりセット CSBT

            フル手すりセット CSBT

            フル手すりセット CSBT

              足場台 (脚部伸縮式)

              足場台 (脚部伸縮式)

                三方手すりセット CSBT

                三方手すりセット CSBT

                  メーカー ハラックス 藤本工業 ハラックス アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン
                  通常価格 1,184,800円 435,605円 914,200円 38,193円 47,455円 52,925円 28,509円 46,046円
                  通常出荷日 3日目   8日目   3日目   7日目~   7日目~   8日目~   1日目   7日目  
                  商品タイプ その他 - その他 その他 その他 その他 脚部伸縮タイプ その他
                  商品タイプ詳細 ワンタッチ式高所作業足場 - ワンタッチ式高所作業足場 - - - - -

                  HARAX フリーダムステージ FDS-3Lのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました