(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁専用脚立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-SL18S
絶縁専用脚立 センシン ゼツエンセンヨウキャタツ E-SL18S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,972円
税込単価
56,069円

【特長】・絶縁専用脚立です。・天板高さは、1.68、2.56mがございます。

詳細情報を確認する

型番

E-SL18S 解除

Loading...

商品情報を表示

E-SL18S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SL18S

1.68
1.81
128-8879
9.8

1個

50,972( 56,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・絶縁専用脚立です。・天板高さは、1.68、2.56mがございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁専用脚立の型番E-SL18Sのページです。
型番E-SL18Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁専用脚立

絶縁専用脚立

    2.26m 脚立(絶縁)

    2.26m 脚立(絶縁)

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

      宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

        専用脚立 BSA-A

        専用脚立 BSA-A

          仮設工業会認定脚立 BSA-A

          仮設工業会認定脚立 BSA-A

            宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

            宣真 絶縁専用脚立 E-SL30S

              軽量専用脚立 BEN-KEI

              軽量専用脚立 BEN-KEI

                宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

                宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

                  はしご兼用脚立 MXJ-F

                  はしご兼用脚立 MXJ-F

                    ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                    ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                      専用脚立 BM型

                      専用脚立 BM型

                        長尺専用脚立 MXB-F

                        長尺専用脚立 MXB-F

                          伸縮式はしご兼用脚立

                          伸縮式はしご兼用脚立

                            メーカー 宣真 エスコ 宣真 アルインコ アルインコ 宣真 ピカコーポレイション 宣真 アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ
                            通常価格 50,972円 83,700円 58,151円 117,471円 59,638円 98,167円 11,156円 48,071円 16,159円 32,725円 52,244円 39,727円 33,770円
                            通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 - - - - - はしご兼脚立
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 100 100 - 160 160 - 130 - 100 100 160 100 100
                            天板寸法(mm) 260×165 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-SL27S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            83,527円

                            ( 91,880円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.562.725128-739315.2

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました