(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルステップ AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP-3
アルステップ AP HARAX アルステップ AP-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,334円
税込単価
25,667円

【特長】・アルミ製三脚脚立です。・後支柱伸縮タイプです。【用途】・庭木の手入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質:
    本体:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

AP-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-3

0.9
4939356385003
868-8372
3.5

1個

23,334( 25,667円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミ製三脚脚立です。・後支柱伸縮タイプです。【用途】・庭木の手入れ、果樹などの収穫作業に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルステップ APの型番AP-3のページです。
型番AP-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルステップ AP

アルステップ AP

    アルステップ AMP

    アルステップ AMP

      脚立(アルミ製)

      脚立(アルミ製)

        メーカー ハラックス ハラックス エスコ
        通常価格 23,334円 47,988円 50,650円
        通常出荷日 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能
        商品タイプ 専用脚立 専用脚立 専用脚立
        規格 規格無し 規格無し -
        最大使用質量(kg) 100 100 100
        材質 本体:アルミ合金 本体:アルミ合金 -

        アルステップ APのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        AP-12
        AP-13
        AP-15
        AP-4
        AP-5
        AP-6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        天板高さ
        (m)
        JANコード トラスココード 質量
        (kg)

        77,702円

        ( 85,472円 )
        1個 あり

        4日目

        3.64939356385096868-836912.5

        98,105円

        ( 107,916円 )
        1個 あり

        4日目

        3.94939356385102868-837013.5

        115,662円

        ( 127,228円 )
        1個 あり

        4日目

        4.54939356385126868-837115.5

        27,800円

        ( 30,580円 )
        1個 あり

        4日目

        1.24939356385010868-83734.2

        32,419円

        ( 35,661円 )
        1個 あり

        4日目

        1.54939356385027868-83745.1

        36,886円

        ( 40,575円 )
        1個 あり

        4日目

        1.84939356385034868-83756

        標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました