(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルステップ AMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AMP-7
アルステップ AMP HARAX アルステップ AMP-7

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,550円 63,182円
税込単価
75,405円 69,500円

【特長】・アルミ製三脚脚立です。・3本伸縮タイプです。・補助ステップ付です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質:
    本体:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

AMP-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMP-7

2.1
4939356399376
868-8367
8.8

1個

68,550円

63,182

( 69,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミ製三脚脚立です。・3本伸縮タイプです。・補助ステップ付です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルステップ AMPの型番AMP-7のページです。
型番AMP-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルステップ AMP

アルステップ AMP

    アルミ製園芸用三脚 KWX

    アルミ製園芸用三脚 KWX

      アルステップ AP

      アルステップ AP

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          三脚脚立 GMK型(園芸用)

          三脚脚立 GMK型(園芸用)

            三脚調節式園芸脚立

            三脚調節式園芸脚立

              伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

              伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                長尺専用脚立 MXB-F

                長尺専用脚立 MXB-F

                  アルミ長尺専用脚立 PRS

                  アルミ長尺専用脚立 PRS

                    専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                    専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                      三脚 MA-F

                      三脚 MA-F

                        メーカー ハラックス アルインコ ハラックス ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ アルインコ 長谷川工業 アルインコ
                        通常価格 47,988円 12,205円 23,334円 89,398円 36,982円 40,313円 53,125円 39,727円 55,954円 28,790円 50,149円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   4日目~  
                        商品タイプ 専用脚立 専用脚立 専用脚立 - 専用脚立 - - - 専用脚立 専用脚立 専用脚立
                        規格 規格無し その他規格 規格無し - その他規格 - - - - 規格無し -
                        最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                        材質 本体:アルミ合金 - 本体:アルミ合金 - - - - - - - -

                        アルステップ AMPのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AMP-10
                        AMP-12
                        AMP-4
                        AMP-5
                        AMP-6
                        AMP-8
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        天板高さ
                        (m)
                        JANコード トラスココード 質量
                        (kg)

                        89,776円

                        ( 98,754円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        34939356396085868-836212.1

                        89,635円

                        ( 98,599円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        3.64939356396092868-836313.7

                        52,029円

                        ( 57,232円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1.24939356399352868-83645.5

                        47,988円

                        ( 52,787円 )
                        1個 -

                        4日目

                        1.54939356399369868-83656.4

                        65,712円

                        ( 72,283円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1.84939356396061868-83667.7

                        76,825円

                        ( 84,508円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        2.44939356396078851-484210.3

                        標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました