(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャタツアンダーバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャタツアンダーバッグ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,808円 ~ 3,090円
税込価格
3,089円 ~ 3,399円

【特長】・脚立に取付ける便利袋!作業中のチョイ置きに力を発揮します・工具や部材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    本体:ポリエステルキャンバス、マジックテープ:ポリエステルキャンバス(伸縮ゴム式マジックテープ)
  • 収納可能質量の目安:
    2kg
  • 縦×横×厚さ(mm):
    270×270×130
  • 詳細タイプ:
    キャタツアンダーバッグ

(i)ご注意

  • 誤って踏みつけた際に転倒、落下の原因となりますので、踏ざん(ステップ)に取付けないで下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937897063244
103-5019
ブラック

1個

3,090( 3,399円 )

1日目

4937897063237
103-5018
イエロー

1個

2,808( 3,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立に取付ける便利袋!作業中のチョイ置きに力を発揮します
・工具や部材を手近に置けます
・支柱に、伸縮マジックテープで取付けます
・取り付けたまま脚立の開閉が可能です
【用途】
・脚立使用時の工具等の一時置き

(i)ご注意

  • 誤って踏みつけた際に転倒、落下の原因となりますので、踏ざん(ステップ)に取付けないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャタツアンダーバッグ

キャタツアンダーバッグ

    エダウチハシゴ

    エダウチハシゴ

      ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

      ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

        長尺専用脚立 MXB-F

        長尺専用脚立 MXB-F

          幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

          幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

            アルステップ AP

            アルステップ AP

              スベリ止め付脚立 はしご兼用

              スベリ止め付脚立 はしご兼用

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                  メーカー DENSAN ナカオ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ハラックス ミスミ ナカオ
                  通常価格 2,808円 40,607円 206,050円 39,727円 14,406円 23,334円 9,751円 20,799円
                  通常出荷日 1日目   5日目   9日目~   4日目~   1日目   4日目   2日目   4日目  
                  商品タイプ 関連品 - - - - 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立
                  その他 オプション - - - - - - -
                  質量(g) 110 - - - - - - -
                  材質1 本体:ポリエステルキャンバス、マジックテープ:ポリエステルキャンバス(伸縮ゴム式マジックテープ) - - - - - - -
                  収納可能質量の目安 2kg - - - - - - -

                  キャタツアンダーバッグのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  工具、材料置き
                  評価 5.0満足度:5.02023/01/17
                  脚立使用時に工具、材料の置場に苦慮しておりましたが
                  これさえあれば問題が解決しました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました