(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-2L34
絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40 センシン ゼツエンバシゴ2レンハシゴ E-2L34

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,835円
税込単価
53,719円

【特長】・2連の絶縁梯子です。・長さは、3.40、4.03mがございます。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

E-2L34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-2L34

3.40
128-7356
7.5

1個

48,835( 53,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・2連の絶縁梯子です。・長さは、3.40、4.03mがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40の型番E-2L34のページです。
型番E-2L34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

    絶縁梯子1連梯子

    絶縁梯子1連梯子

      宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

      宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

        ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

        ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

          避難はしご(折り畳み式)

          避難はしご(折り畳み式)

            2連はしご CX-DE

            2連はしご CX-DE

              3連伸縮はしご レン太

              3連伸縮はしご レン太

                スーパーライダー SL

                スーパーライダー SL

                  メーカー 宣真 宣真 宣真 ピカコーポレイション エスコ アルインコ ナカオ アルインコ
                  通常価格 48,835円 73,220円 30,280円 51,392円 24,440円 44,994円 97,953円 100,824円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~  
                  商品タイプ 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 伸縮はしご
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し
                  最大使用質量(kg) 100 100 100 100 454 100 130 100
                  仕様 絶縁 絶縁 - - - - - -

                  絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  E-2L40
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (m)
                  トラスココード 質量
                  (kg)

                  54,739円

                  ( 60,213円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  4.03128-73848.5

                  はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました