(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシエス 灯油缶 20LW-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒシエス 灯油缶 20LW-BL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,873円
税込単価
2,060円

【特長】・JIS缶です【商品仕様】・灯油専用タンク・ヒシエス灯油缶・材質:ポリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 灯油専用容器。シーズンの持ち越し灯油はストーブ本体等に不具合を発生させる要因に成りますのでご注意下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20LW-BL

8個

1,873( 2,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS缶です
【商品仕様】
・灯油専用タンク
・ヒシエス灯油缶
・材質:ポリエチレン
・トラスココード:-
・質量:47g

(i)ご注意

  • 灯油専用容器。シーズンの持ち越し灯油はストーブ本体等に不具合を発生させる要因に成りますのでご注意下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒシエス 灯油缶 20LW-BLの型番20LW-BLのページです。
型番20LW-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシエス 灯油缶 20LW-BL

ヒシエス 灯油缶 20LW-BL

    ヒシエス 灯油缶 18L-BL

    ヒシエス 灯油缶 18L-BL

      ヒシエス 灯油缶 10L-BL

      ヒシエス 灯油缶 10L-BL

        ヒシエス 灯油缶 20LW-R

        ヒシエス 灯油缶 20LW-R

          ヒシエス 灯油缶 20LS-BL

          ヒシエス 灯油缶 20LS-BL

            ヒシエス 灯油缶 18L-R

            ヒシエス 灯油缶 18L-R

              ヒシエス 灯油缶 10L-R

              ヒシエス 灯油缶 10L-R

                ヒシエス 灯油缶 20LS-R

                ヒシエス 灯油缶 20LS-R

                  オイルタンク 100/200リットルクラス

                  オイルタンク 100/200リットルクラス

                    石油タンク(屋内用)

                    石油タンク(屋内用)

                      ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                      ダイケン ストレーナー用フィルター(ろ紙)

                        オイルタンク 壁ピタタイプ

                        オイルタンク 壁ピタタイプ

                          ポータースモーク専用液

                          ポータースモーク専用液

                            メーカー 土井金属 土井金属 土井金属 土井金属 土井金属 土井金属 土井金属 土井金属 オーティ・マットー コロナ ダイケン オーティ・マットー ダイニチ
                            通常価格 1,873円 1,487円 1,415円 1,684円 1,699円 1,466円 1,494円 1,699円 25,812円 12,415円 2,019円 54,083円 6,161円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   4日目  

                            ヒシエス 灯油缶 20LW-BLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリタンク・扁平缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました