(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングブロワVFZ-A-e型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VFZ401A-E
リングブロワVFZ-A-e型 リングブロワ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
170,217円 151,305円
税込単価
187,239円 166,436円

【特長】・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています・印刷機械、搬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    200
  • 電源(V):
    三相200

型番

VFZ401A-E 解除

Loading...

 
カタログを表示

VFZ401A-E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
風量(mの3乗/min)
周波数(Hz)
出力(kW)(50/60Hz)
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFZ401A-E

21000
114-7637
1.45/1.95
50/60
0.60/0.95
4900
10

1個

170,217円

151,305

( 166,436円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
・ブロワ部オイルシールレス構造
・保護等級IP54(モーター部)
・ファン形状:後向羽根

・吸込全締切り運転対応形
<VFZ601A-E、VFZ501A-E>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングブロワVFZ-A-e型の型番VFZ401A-Eのページです。
型番VFZ401A-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングブロワVFZ-A-e型

リングブロワVFZ-A-e型

    リングブロワ VFZ-A型

    リングブロワ VFZ-A型

      電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

      電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

        電動送風機 コンパクトシリーズ

        電動送風機 コンパクトシリーズ

          直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

          直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

            誘引ファン

            誘引ファン

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                  メーカー テラル テラル 淀川電機製作所 昭和電機 スイデン テラル 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                  通常価格 170,217円 130,596円 22,351円 36,675円 207,615円 461,735円 104,559円 125,860円
                  通常出荷日 5日目~   4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   11日目   11日目~   18日目  
                  商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                  電源(V) 200 200 - - 三相200 - 三相200 三相200
                  電源(V) 三相200 三相200 - - - - - -

                  リングブロワVFZ-A-e型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  VFZ501A-E
                  VFZ601A-E
                  VFZ701A-E
                  VFZ801A-E
                  VFZ9015A-E-50HZ
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?質量(g) トラスココード 風量
                  (mの3乗/min)
                  周波数(Hz) 出力(kW)(50/60Hz) 最大静圧(Pa)(50/60Hz)

                  226,075円

                  ( 248,683円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  1034000114-76382.4/3.050/601.4/2.06860

                  276,826円

                  ( 304,509円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  1049000114-76393.2/4.450/602.5/3.49810

                  372,408円

                  ( 409,649円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  1061000114-76404.4/5.750/603.3/5.09810

                  633,196円

                  ( 696,516円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  1095500114-76426.3/8.550/605.5/8.09810

                  873,480円

                  ( 960,828円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  10107500114-76437.550714700

                  送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました