(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
リングブロワ VFZ-A型
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

リングブロワ VFZ-A型 (レビュー)

通常価格(税別)
130,596円 ~ 842,738円  特別価格 
税込価格
143,656円 ~ 927,012円  特別価格 
通常出荷日
4日目~
【特長】
・前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています
・印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に
・吸込全締切り運転対応形(VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・ブロワ部オイルシールレス構造(VFZ401A、VFZ501A、VFZ601Aのみ)
・保護等級IP54(モーター部)
・ファン形状:後向羽根

リングブロワ VFZ-A型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    原料輸送に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/11/02
    他のメーカーを使用したことが無いが、24h操業の工場で使用。ベアリング交換であれば自家で可能である。部品も個別で入手できるのでよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングブロワ VFZ-A型

リングブロワ VFZ-A型

    電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

    電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

      電動送風機 コンパクトシリーズ

      電動送風機 コンパクトシリーズ

        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

        直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

          誘引ファン

          誘引ファン

            耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

            耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

              低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

              低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                メーカー テラル 淀川電機製作所 昭和電機 スイデン テラル 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                通常価格 130,596円 22,351円 36,675円 207,615円 461,735円 104,559円 125,860円
                通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目   11日目   11日目~   18日目  
                商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                電源(V) 200 - - 三相200 - 三相200 三相200
                周波数(Hz) 50/60 - - - 50/60 - -
                電源(V) 三相200 - - - - - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。