(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
339,701円 ~ 624,446円  特別価格 
税込価格
373,671円 ~ 686,891円  特別価格 

【特長】・強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます・冷暖気の流出や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    200
  • 材質1:
    ステンレス
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
風量(mの3乗/min)
出力(kW)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29300
114-7467
43/43
230/320

1個

379,533円

322,109

( 354,320円 )

15日目

46000
114-7470
65/80
750/750

1個

508,244円

431,295

( 474,425円 )

5日目

24500
114-7468
32/32
200/280

1個

339,701円

288,236

( 317,060円 )

5日目

40000
114-7472
50/60
500/500

1個

468,561円

397,574

( 437,331円 )

15日目

32000
114-7469
52/52
320/450

1個

434,046円

368,331

( 405,164円 )

5日目

54000
114-7473
75/90
1000/1000

1個

624,446円

529,904

( 582,894円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます
・冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用
・AC100V-AC400Vまで通常品で対応可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

    クロスファン(エアカーテン)

    クロスファン(エアカーテン)

      エスラインファン標準

      エスラインファン標準

        メーカー テラル テラル テラル
        通常価格 339,701円 126,146円 49,791円
        通常出荷日 5日目~   4日目~   16日目~  
        商品タイプ 送風機 送風機 送風機
        電源(V) 200 200 100
        材質1 ステンレス 鋼板 -
        電源(V) 三相200 三相200 単相100

        クロスファン(エアカーテン)ステンレス型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        送風機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました