(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターボファンKT【新設計羽根車採用】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KT-040S-TH-R
ターボファンKT【新設計羽根車採用】 テラル ターボファンKT KT-040S-TH-R

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
161,091円 124,007円
税込単価
177,200円 136,408円

【特長】・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

型番

KT-040S-TH-R 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-040S-TH-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
質量(g)
トラスココード
電源(V)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-040S-TH-R

100
14500
114-8196
単相100
14.5/17

1個

161,091円

124,007

( 136,408円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
【用途】
・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
・機器の冷却用
・一般送風用

(i)ご注意

  • 回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターボファンKT【新設計羽根車採用】の型番KT-040S-TH-Rのページです。
型番KT-040S-TH-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターボファンKT【新設計羽根車採用】

ターボファンKT【新設計羽根車採用】

    ターボファンKT(低騒音)

    ターボファンKT(低騒音)

      メーカー テラル テラル
      通常価格 95,986円 161,091円
      通常出荷日 11日目~   11日目  
      商品タイプ 送風機 送風機

      ターボファンKT【新設計羽根車採用】のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      KT-010S-TH-R
      KT-020S-TH-L
      KT-040S-TH-L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      電源
      (V)
      質量(g) トラスココード 電源(V) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

      95,986円

      ( 105,585円 )
      1個 あり

      15日目

      1007000114-8191単相1004.5/5.3

      114,005円

      ( 125,406円 )
      1個 あり

      11日目

      10010000114-8195単相1006.7/7.7

      161,091円

      ( 177,200円 )
      1個 あり

      11日目

      10014500114-8197単相10014.5/17

      送風機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました