(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不燃フィルタ(厨房排気用)

型番:UF-FN-52S
不燃フィルタ(厨房排気用)【2個入り】 フネンフィルタ(チュウボウハイキヨウ) UF-FN-52S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,871円
税込単価
17,458円

【特長】・不燃性:燃えないガラス繊維と不燃材料で構成・触媒脱臭:フィルタ表面に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 材質:
    フィルタ:ガラス繊維、無機材、触媒材料/取り付け金具:アルミニウム
  • 内容量:
    2枚

型番

UF-FN-52S 解除

Loading...

商品情報を表示

UF-FN-52Sの仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品サイズ(mm)495×243
材質フィルタ:ガラス繊維、無機材、触媒材料/取り付け金具:アルミニウム内容量2枚
質量(g)280トラスココード119-8906

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UF-FN-52S

495×243
280
119-8906

1パック

2個入り

15,871( 17,458円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃性:燃えないガラス繊維と不燃材料で構成
・触媒脱臭:フィルタ表面に吸着した臭気成分を金属触媒により分解・低分子化し、低臭成分に変化させて揮発します
・低圧力損失:通気性の良いガラス繊維をメッシュにしたフィルタなのでブロアーなど特別な設備は必要ありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

不燃フィルタ(厨房排気用)の型番UF-FN-52Sのページです。
型番UF-FN-52Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不燃フィルタ(厨房排気用)

不燃フィルタ(厨房排気用)

    KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

    KANAI 排気フィルター 1.6MX20M

      KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

      KANAI 排気フィルター 50CMX50CM

        カットフィルター

        カットフィルター

          エアフィルター

          エアフィルター

            空気清浄機HG-311

            空気清浄機HG-311

              空気清浄機 適用床面積 ~12畳

              空気清浄機 適用床面積 ~12畳

                エアクリーンフィルター(一般再生用)

                エアクリーンフィルター(一般再生用)

                  600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

                  600x600mmエアフィルター(業務用エアコン用)

                    空気清浄機(天井埋込型)

                    空気清浄機(天井埋込型)

                      小型オゾン脱臭装置

                      小型オゾン脱臭装置

                        カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

                        カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)

                          モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

                          モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ

                            メーカー ユー・イー・エス 金井重要工業 金井重要工業 橋本クロス エスコ オーデン アズワン 橋本クロス エスコ オーデン アズワン 橋本クロス 橋本クロス
                            通常価格 14,737円 41,142円 457円 9,316円 14,700円 780,768円 14,561円 47,982円 4,410円 640,013円 164,619円 10,725円 1,838円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目~   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 空気清浄機 空気清浄機 関連商品 - 空気清浄機 空気清浄機 関連商品 関連商品
                            材質 フィルタ:ガラス繊維、無機材、触媒材料/取り付け金具:アルミニウム - - - - - - - - - - - -
                            内容量 2枚 - - - - - - - - - - - -

                            不燃フィルタ(厨房排気用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UF-FN-33S
                            UF-FN-53S
                            UF-FN-54S
                            UF-FN-55S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            トラスココード

                            14,737円

                            ( 16,211円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            295×293250121-9475

                            16,815円

                            ( 18,497円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            495×293300120-0555

                            18,894円

                            ( 20,783円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            495×393320120-2102

                            20,311円

                            ( 22,342円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            495×493360121-9442
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            トラスココード

                            空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト