(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ矢 サポートベルトM(黒金)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ矢 サポートベルトM(黒金)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・内側はムレにくいメッシュ素材+保冷剤などを入れられる内ポケットで暑い...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-02BG

5個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側はムレにくいメッシュ素材+保冷剤などを入れられる内ポケットで暑い夏場でも快適です
【商品仕様】
・色:ブラック・ゴールド
・幅(mm):130
・サイズ:M
・長さ(mm):760
・材質:ポリ塩化ビニル
・JANコード:4952520412428
・トラスココード:859-4154
・質量:330g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ矢 サポートベルトM(黒金)の型番B-02BGのページです。
型番B-02BGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ矢 サポートベルトM(黒金)

フジ矢 サポートベルトM(黒金)

    76x1168mm電工ベルト

    76x1168mm電工ベルト

      コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラック

      コヅチ カラーソフトベルトワンピン38ブラック

        布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

        布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 チョコ

          50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

          50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

            デラックスベルト 静電気防止

            デラックスベルト 静電気防止

              コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

              コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

                コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック

                コヅチ カラーソフトベルトワンピン48ブラック

                  自重堂 サスペンダー EA925KD-66

                  自重堂 サスペンダー EA925KD-66

                    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

                    布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

                      ポリエチレンカラーベルト

                      ポリエチレンカラーベルト

                        メッシュサポートベルト SMSB-BLR

                        メッシュサポートベルト SMSB-BLR

                          ナイロンベルト

                          ナイロンベルト

                            メーカー フジ矢 エスコ コヅチ 布施商店 エスコ トーヨーセフティー コヅチ コヅチ エスコ 布施商店 コーコス信岡 SK-11 ペンギンエース
                            通常価格 1,400円 6,350円 1,991円 2,597円 7,100円 1,713円 2,127円 2,127円 3,371円 2,597円 1,923円 2,806円 1,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   4日目  

                            フジ矢 サポートベルトM(黒金)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました