(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC セーフティワイヤレッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MCC セーフティワイヤレッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,418円
税込単価
1,560円

【特長】・マグネット付でセットが簡単です・ステンレスワイヤを熱可塑性ウレタン樹...

詳細情報を確認する

型番

SFW-450R 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFW-450R

5個

1,418( 1,560円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付でセットが簡単です
・ステンレスワイヤを熱可塑性ウレタン樹脂でコーティングし、高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れます
【商品仕様】
・高所作業時の工具落下防止に
・色:赤
・コード径(mm):3.0
・自然長(mm):430
・芯径(mm):1.0
・トラスココード:-
・質量:47g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCC セーフティワイヤレッドの型番SFW-450Rのページです。
型番SFW-450Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCC セーフティワイヤレッド

MCC セーフティワイヤレッド

    MCC セーフティワイヤショートバイオレット

    MCC セーフティワイヤショートバイオレット

      MCC セーフティワイヤブラック

      MCC セーフティワイヤブラック

        クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

        クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

          安全ワイヤーコード

          安全ワイヤーコード

            タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

            タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

              ワイヤー(セーフティーループ用)

              ワイヤー(セーフティーループ用)

                トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                    JTC-1500 ツールキャッチャー

                    JTC-1500 ツールキャッチャー

                      セーフティーコード (3.0kg用)

                      セーフティーコード (3.0kg用)

                        フック付ロープ

                        フック付ロープ

                          セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                          セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                            メーカー 松阪商事 松阪商事 松阪商事 ユタカメイク シンワ測定 TJMデザインタジマツール エスコ トップ工業 TJMデザインタジマツール マーベル オーエッチ工業 エスコ オーエッチ工業
                            通常価格 1,418円 1,043円 1,418円 6,534円 981円 3,905円 339円 3,100円 3,201円 2,200円 3,510円 7,850円 1,461円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  

                            MCC セーフティワイヤレッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました