(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,342円
税込単価
2,576円

【商品仕様】・電設用品・JANコード:4937897052767・トラスココー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    M
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 質量(g):
    50
  • 材質(手の平部):
    合成皮革(ポリウレタン)、豚革
  • 材質(手の甲部):
    ポリエステル、ナイロン
  • JANコード:
    4937897052767
  • トラスココード:
    113-1960

Loading...

製品特長・仕様

デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-47M

1個

2,342( 2,576円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電設用品
・JANコード:4937897052767
・トラスココード:113-1960
・質量:50g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47Mの型番ND-47Mのページです。
型番ND-47Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

      スマホ対応PU手袋

      スマホ対応PU手袋

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

        ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

          牛本革 背縫い 吟当付

          牛本革 背縫い 吟当付

            牛本革手袋 トレーラーマジック

            牛本革手袋 トレーラーマジック

              革手袋牛クレスト ストレート

              革手袋牛クレスト ストレート

                ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                  人工皮革手袋 メッシュ

                  人工皮革手袋 メッシュ

                    革手袋牛クレスト 当付マジック

                    革手袋牛クレスト 当付マジック

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                        牛本革手袋(吟当付)

                        牛本革手袋(吟当付)

                          プロワーク プロカワテ

                          プロワーク プロカワテ

                            メーカー DENSAN DENSAN おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド ホーケン ユニワールド ペンギンエース ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ホーケン
                            通常価格 2,342円 2,342円 863円 1,036円 993円 2,565円 1,069円 1,351円 973円 1,269円 947円 1,015円 1,273円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 - タッチパネル用 - - - - 作業用 耐切創 - - - -
                            商品タイプ すべり止め - 革手 - - - - 革手 革手 - - - -
                            サイズ M - - - - - L - - - - - -
                            革手袋種類 合成皮革 - 合成皮革 - - - - 表革 人工皮革 - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -

                            デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました