(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工手袋(ハイブリッドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工手袋(ハイブリッドタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,342円
税込単価
2,576円

【特長】・電工用のハイブリッドタイプ手袋です。・摩擦の激しい手の平や指先は二重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保護革手袋
  • 材質(手の平部):
    合成皮革(ポリウレタン)・豚革
  • 材質(手の甲部):
    ポリエステル・ナイロン
  • 質量(g):
    50

Loading...

製品特長・仕様

電工手袋(ハイブリッドタイプ) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-47L

L
4937897052774
113-6770

1個

2,342( 2,576円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・電工用のハイブリッドタイプ手袋です。・摩擦の激しい手の平や指先は二重補強で強度UP。・指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。・洗濯OK。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電工手袋(ハイブリッドタイプ)の型番ND-47Lのページです。
型番ND-47Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工手袋(ハイブリッドタイプ)

電工手袋(ハイブリッドタイプ)

    デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

    デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

      シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

      シモン 豚本革手袋甲メリヤスPL133(3双組)

        バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

        バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

          アトム ソフトレザーグローブ S

          アトム ソフトレザーグローブ S

            ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

            ミドリ安全 牛床革手袋 内縫 MT-101D

              手袋(合成皮革/厚み0.5mm)

              手袋(合成皮革/厚み0.5mm)

                メーカー DENSAN DENSAN シモン バーコ アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 エスコ
                通常価格 2,342円 2,342円 2,818円 2,212円 1,478円 1,000円 790円
                通常出荷日 2日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 保護革手袋 - - - - - -
                材質(手の平部) 合成皮革(ポリウレタン)・豚革 - - - - - -
                材質(手の甲部) ポリエステル・ナイロン - - - - - -
                質量(g) 50 - - - - - -

                電工手袋(ハイブリッドタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                ND-47LL
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード

                2,342円

                ( 2,576円 )
                1個 あり

                4日目

                LL4937897052781113-2002

                耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました