(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工フィットグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工フィットグローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,422円
税込価格
1,564円

【特長】・細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいです・ソフトなグリップ感:...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 質量(g):
    50
  • 材質(手の平部):
    ポリウレタン
  • 材質(手の甲部):
    ポリエステル

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

電工フィットグローブ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4937897052743
113-1965

1個

1,422( 1,564円 )

1日目

LL
4937897052750
113-3579

1個

1,422( 1,564円 )

1日目

M
4937897052736
111-6305

1個

1,422( 1,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすいです
・ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィットです
・フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすいです
・スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果です
・ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができます
【用途】
・電工グローブに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工フィットグローブ

電工フィットグローブ

    合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

    合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

      牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

      牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

        デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

        デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

          電工手袋(ハイブリッドタイプ)

          電工手袋(ハイブリッドタイプ)

            スマホ対応PU手袋

            スマホ対応PU手袋

              ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

              ペンギンエース フロバンス イエロー Mサイズ

                豚革手袋ハイブリッド フレックス

                豚革手袋ハイブリッド フレックス

                  牛床革背縫い手袋

                  牛床革背縫い手袋

                    合皮手袋 ハンドバリア #70

                    合皮手袋 ハンドバリア #70

                      豚クレスト(内綿付)

                      豚クレスト(内綿付)

                        人工皮革手袋 クッショングリップ

                        人工皮革手袋 クッショングリップ

                          A級オイル牛床革手袋KS445

                          A級オイル牛床革手袋KS445

                            メーカー DENSAN おたふく手袋 シモン DENSAN DENSAN おたふく手袋 ペンギンエース ユニワールド ユニワールド シモン ユニワールド シモン ユニワールド
                            通常価格 1,422円 690円 934円 2,342円 2,342円 863円 2,250円 762円 419円 995円 1,057円 1,554円 845円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - タッチパネル用 作業用 - - 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン 革手 すべり止め - 革手 ポリウレタン - - ポリウレタン - すべり止め -
                            質量(g) 50 - - 50 - - - - - - - - -
                            材質(手の平部) ポリウレタン - - 合成皮革(ポリウレタン)、豚革 - - - - - - - - -
                            材質(手の甲部) ポリエステル - - ポリエステル、ナイロン - - - - - - - - -

                            電工フィットグローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました