(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーツールグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GL010-10
パワーツールグローブ バーコ パワーツールグローブ GL010-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,777円
税込単価
3,055円

【特長】・親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ポリウレタン(PU)
  • 袖口:
    マジック式

型番

GL010-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

GL010-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GL010-10

10
7314150167098
836-8910
3.0
24.5
25.0
10.0
140

1個

2,777( 3,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親指部分、手のひら部分に耐振動パッドが、親指部分に衝撃吸収パッドが入っています
・手の甲部分には反射ストリップが付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーツールグローブの型番GL010-10のページです。
型番GL010-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーツールグローブ

パワーツールグローブ

    バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

    バーコ マルチパーパスグローブ GL008-10

      アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

      アトム メカニックグローブ タランチュラ LL

        メーカー バーコ バーコ アトム(安全・保護用品)
        通常価格 2,777円 2,212円 2,186円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
        ブラック ブラック/オレンジ -
        材質 ポリウレタン(PU) - -
        袖口 マジック式 - -

        パワーツールグローブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        GL010-8
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ詳細 JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

        2,777円

        ( 3,055円 )
        1個 あり

        1日目

        87314150167081836-89112.522.022.59.0137

        革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました