(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT565-NV-L
あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー ア・カル~イチャップス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,262円
税込単価
14,588円

【特長】・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップス...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています

(i)ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

型番

MT565-NV-L 解除

Loading...

仕様

MT565-NV-M【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスネイビーMサイズ
・サイズ:M
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767219
・トラスココード:121-7981
・質量:810g
MT565-NV-L【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスネイビーLサイズ
・サイズ:L
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767226
・トラスココード:121-9496
・質量:860g
MT565-NV-LL【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスネイビーLLサイズ
・サイズ:LL
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767233
・トラスココード:121-7982
・質量:910g
商品情報を表示

MT565-NV-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT565-NV-L

・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスネイビーLサイズ・サイズ:L
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767226・トラスココード:121-9496・質量:860g

1個

13,262( 14,588円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします

(i)ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビーの型番MT565-NV-Lのページです。
型番MT565-NV-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー

あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー

    あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

    あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

      涼くん 防護チャップス

      涼くん 防護チャップス

        アゼアス シューズカバー50双入 (50双入)

        アゼアス シューズカバー50双入 (50双入)

          A-100 防水ビニール腕カバー

          A-100 防水ビニール腕カバー

            耐熱耐切創腕カバー MZ681

            耐熱耐切創腕カバー MZ681

              綿腕カバー(ジャージ付)

              綿腕カバー(ジャージ付)

                【静電気対策】制電腕カバー

                【静電気対策】制電腕カバー

                  耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681

                  耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681

                    耐熱耐切創腕カバー MT790

                    耐熱耐切創腕カバー MT790

                      メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アゼアス カジメイク 東京硝子器械 川西工業 ショーワグローブ アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 13,262円 14,131円 14,000円 2,539円 483円 9,804円 2,360円 2,477円 8,800円 5,616円
                      通常出荷日 7日目   2日目~   11日目   1日目   4日目~   6日目   9日目   1日目   1日目   11日目  
                      仕様1 ・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています ・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています ・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・外側には防水性・透湿性に優れた素材、内側には汗のベタベタ感を解消する爽快素材を使用しています - - - - - - -

                      あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MT565-NV-LL
                      MT565-NV-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      仕様2 仕様3

                      13,262円

                      ( 14,588円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスネイビーLLサイズ・サイズ:LL・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767233・トラスココード:121-7982・質量:910g

                      13,262円

                      ( 14,588円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      ・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスネイビーMサイズ・サイズ:M・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767219・トラスココード:121-7981・質量:810g

                      腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました