(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,256円
税込単価
20,082円

【特長】・高性能なアラミド繊維・ポリエステル生地を使用した、チップソー対応の作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT571

1個

18,256( 20,082円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能なアラミド繊維・ポリエステル生地を使用した、チップソー対応の作業性に優れた防護具です
【商品仕様】
・刈り払い機作業時に
・刈払機作業用すねガード(チップソー対応)フリーサイズ
・サイズ:フリー
・材質:繊維部:ナイロン、防護材:アラミド繊維・ポリエステル
・JANコード:4560430767288
・トラスココード:121-7985
・質量:1150g

(i)ご注意

  • 使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズの型番MT571のページです。
型番MT571に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズ

マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズ

    あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

    あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

      涼くん 防護チャップス

      涼くん 防護チャップス

        280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

        280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

          あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー

          あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー

            耐熱耐切創腕カバー MZ683

            耐熱耐切創腕カバー MZ683

              [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

              [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

                腕カバー(マジックテープ止め)

                腕カバー(マジックテープ止め)

                  330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

                  330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

                    185mm 腕カバー

                    185mm 腕カバー

                      腕カバー(耐切創・耐衝撃)

                      腕カバー(耐切創・耐衝撃)

                        耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

                        耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

                          450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                          450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) エスコ マックス(手袋) 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 18,256円 14,131円 14,000円 3,730円 13,262円 16,497円 1,520円 1,590円 8,483円 364円 3,170円 16,211円 4,663円
                            通常出荷日 17日目   2日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能

                            マックス ハイボーグ 刈払機作業用すねガード(チップソー対応) フリーサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました