(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.TK01-GY
竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ ミエローブ タケイトクンアームカバー 20 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
574円
税込単価
631円

【特長】・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです・熱伝導率が高く、吸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • UVカット率:
    98%
  • 厚さ(mm):
    5
  • 全長(cm):
    20
  • 材質:
    レーヨン、ゴム、スパン糸
  • 質量(g):
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO.TK01-GY 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.TK01-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.TK01-GY

グレー
4978797012543
114-9442

4個

574( 631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
・縦横に伸縮するから疲れにくいです
【用途】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワークなどオフィス作業、自動車・トラックなどの運転に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプの型番NO.TK01-GYのページです。
型番NO.TK01-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

    女性用アームカバー エアリー

    女性用アームカバー エアリー

      竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

      竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

        竹糸くんアームカバー 30 WIDE

        竹糸くんアームカバー 30 WIDE

          ミエローブ 超パワフルアームカバー

          ミエローブ 超パワフルアームカバー

            ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

            ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

              ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

              ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

                ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付

                ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付

                  ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 厚手 両ゴム

                  ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 厚手 両ゴム

                    腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

                    腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

                      ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                      ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                        メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 574円 739円 614円 717円 991円 361円 473円 396円 473円 2,894円 2,365円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                        商品タイプ 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー - 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー エプロン エプロン
                        UVカット率 98% 98% 98% 98% - - - - - - -
                        厚さ(mm) 5 5 5 5 - - - - - - -
                        全長(cm) 20 - 30 - - - - - - - -
                        材質 レーヨン、ゴム、スパン糸 レーヨン、ゴム、スパン糸 レーヨン、ゴム、スパン糸 レーヨン、ゴム、スパン糸 - - - - - - -

                        竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NO.TK01-BK
                        NO.TK01-NA
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード

                        574円

                        ( 631円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        ブラック4978797012536114-9441

                        574円

                        ( 631円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        4978797012567114-9443

                        ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました