(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
614円
税込価格
675円

【特長】・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです・熱伝導率が高く、吸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • UVカット率:
    98%
  • 厚さ(mm):
    5
  • 全長(cm):
    30
  • 材質:
    レーヨン、ゴム、スパン糸
  • 質量(g):
    50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4978797012581
114-9444

4個

614( 675円 )

1日目

グレー
4978797012598
114-9445

4個

614( 675円 )

1日目

4978797012611
114-9446

4個

614( 675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
・縦横に伸縮するから疲れにくいです
【用途】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワークなどオフィス作業、自動車・トラックなどの運転に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ

    竹糸くんアームカバー 30 WIDE

    竹糸くんアームカバー 30 WIDE

      女性用アームカバー エアリー

      女性用アームカバー エアリー

        竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

        竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ

          ミエローブ 超パワフルアームカバー

          ミエローブ 超パワフルアームカバー

            ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

            ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー 両ゴム

              ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

              ユニワールド UNI WORLD デニム腕カバー 薄手 両ゴム

                ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                ジーンズ作業用腰前掛(ひざ丈)

                  腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

                  腰すっぽりジーンズエプロン(女性向け)

                    ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付

                    ユニワールド UNI WORLD 綿腕カバー タック付

                      メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 ユニワールド ユニワールド トラスコ中山 トラスコ中山 ユニワールド
                      通常価格 614円 717円 739円 574円 991円 361円 473円 2,365円 2,894円 396円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                      商品タイプ 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー - 腕カバー 腕カバー エプロン エプロン 腕カバー
                      UVカット率 98% 98% 98% 98% - - - - - -
                      厚さ(mm) 5 5 5 5 - - - - - -
                      全長(cm) 30 - - 20 - - - - - -
                      材質 レーヨン、ゴム、スパン糸 レーヨン、ゴム、スパン糸 レーヨン、ゴム、スパン糸 レーヨン、ゴム、スパン糸 - - - - - -

                      竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      安全に作業する為
                      評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                      成形時に暑い金型の近くで作業するので、
                      特に半袖で作業するので、火傷防止の為に購入しました。
                      着けてみるとひんやりしてて、気持ちよいです。
                      紫外線もカットしてくれるので、有難いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました