(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁上衣 一般型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS-121-46-04
絶縁上衣 一般型 ゼツエンジョウイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,371円
税込単価
37,808円

【特長】・材質が合成繊維入りのEVAシートです・柔軟性に富み、しかも強靭です・...

詳細情報を確認する

型番

YS-121-46-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

YS-121-46-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-121-46-04

特大
1050
466-6461

1個

34,371( 37,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質が合成繊維入りのEVAシートです
・柔軟性に富み、しかも強靭です
・電気絶縁性に優れています
・耐寒性に優れています
・軽量で、快適な着ごこちです
・厚生労働省検定合格品
・定期自主検査必要
【用途】
・7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など、電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁上衣 一般型の型番YS-121-46-04のページです。
型番YS-121-46-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁上衣 一般型

絶縁上衣 一般型

    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

      おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

      おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

        EVA樹脂絶縁上衣

        EVA樹脂絶縁上衣

          ベルデクセル 男女共用イージーフレックスパンツ VE120下

          ベルデクセル 男女共用イージーフレックスパンツ VE120下

            塗装服(上下セット)

            塗装服(上下セット)

              自重堂 吸汗速乾半袖ポロシャツ 55334

              自重堂 吸汗速乾半袖ポロシャツ 55334

                清涼長袖ブルゾン

                清涼長袖ブルゾン

                  おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ブラック×グレー

                  おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ブラック×グレー

                    高視認防水防寒コート (フード付き)

                    高視認防水防寒コート (フード付き)

                      防汚・制電 エコ3バリュー長袖ブルゾン(秋冬用)

                      防汚・制電 エコ3バリュー長袖ブルゾン(秋冬用)

                        メーカー ヨツギ おたふく手袋 おたふく手袋 渡部工業 ミドリ安全 アズワン 自重堂 自重堂 おたふく手袋 自重堂 自重堂
                        通常価格 27,477円 1,477円 711円 23,527円 7,305円 2,335円 2,244円 5,341円 711円 15,386円 6,809円
                        通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   4日目   6日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目  
                        商品分類 ジャケット - - ジャケット ズボン その他 ポロシャツ ジャケット - ジャケット ジャケット
                        色(系統) - - - - - - -
                        季節 秋冬 - - 通年 春夏 通年 春夏 春夏 - 秋冬 秋冬
                        材質1 EVA樹脂 - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - -

                        絶縁上衣 一般型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        YS-121-46-05
                        YS-121-46-06
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 質量(g) トラスココード

                        27,477円

                        ( 30,225円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        960466-6470

                        27,477円

                        ( 30,225円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        930466-6488

                        秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました