(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2076-M
ナイロン胴付水中長靴モスグリーン ナイロンドウツキスイチュウナガグツモスグリーン

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,777円
税込単価
7,455円

ナイロン胴付水中長靴モスグリーン。耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    なし
  • 色:
    モスグリーン
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴部:表/ナイロン、裏/PVCコーティング
  • 材質2:
    靴部:塩化ビニール(PVC)

Loading...

仕様

2076-L【特長】
・耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製です
【商品仕様】
・色:モスグリーン
・寸法(cm):25.5-26
・足幅サイズ:EEE
・総丈(cm):138
・股下(cm):89
・色:モスグリーン
・材質:胴部:表/ナイロン 裏/PVCコーティング
・靴部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4907534207614
・トラスココード:114-9187
・質量:2kg
2076-LL【特長】
・耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製です
【商品仕様】
・色:モスグリーン
・寸法(cm):26.5-27
・足幅サイズ:EEE
・総丈(cm):142
・股下(cm):89
・色:モスグリーン
・材質:胴部:表/ナイロン 裏/PVCコーティング
・靴部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4907534207621
・トラスココード:114-9188
・質量:2.08kg
2076-3L【特長】
・耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製です
【商品仕様】
・色:モスグリーン
・寸法(cm):27.5-28
・足幅サイズ:EEE
・総丈(cm):142
・股下(cm):89
・色:モスグリーン
・材質:胴部:表/ナイロン 裏/PVCコーティング
・靴部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4907534207638
・トラスココード:114-9186
・質量:2.11kg
2076-M【特長】
・耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製です
【商品仕様】
・色:モスグリーン
・寸法(cm):24.5-25
・足幅サイズ:EEE
・総丈(cm):138
・股下(cm):87
・色:モスグリーン
・材質:胴部:表/ナイロン 裏/PVCコーティング
・靴部:塩化ビニール(PVC)
・JANコード:4907534207607
・トラスココード:114-9189
・質量:1.96kg
商品情報を表示

2076-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
股下(cm)
寸法(cm)
総丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2076-M

87
24.5~25
138
4907534207607
1960
114-9189

1個

6,777( 7,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン胴付水中長靴モスグリーン。
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロン胴付水中長靴モスグリーンの型番2076-Mのページです。
型番2076-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

    胴付長靴クレモナ水産

    胴付長靴クレモナ水産

      水中長靴ヒップウェーダー  (フェルト底)

      水中長靴ヒップウェーダー (フェルト底)

        胴付長靴チェストハイウェーダー 透湿防水(フェルト底)

        胴付長靴チェストハイウェーダー 透湿防水(フェルト底)

          PVC軽作業用ヒップウェーダー

          PVC軽作業用ヒップウェーダー

            胴付長靴チェストハイウェーダー 先丸(フェルト底)

            胴付長靴チェストハイウェーダー 先丸(フェルト底)

              胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

              胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

                静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

                静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

                  胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

                  胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

                    メーカー 富士手袋 LOGOS(ロゴス) 阪神素地 阪神素地 トラスコ中山 阪神素地 阪神素地 ミドリ安全 阪神素地
                    通常価格 6,777円 19,381円 9,030円 18,675円 6,422円 11,451円 48,982円 20,865円 21,073円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴
                    耐油性 なし あり なし なし あり なし なし - あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし - なし

                    ナイロン胴付水中長靴モスグリーンのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    洗浄作業に
                    評価 4.0満足度:4.02020/10/09
                    各洗浄作業時の防水用に使用しています。
                    比較的安価で機能も十分で満足です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2076-3L
                    2076-L
                    2076-LL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    股下(cm) 寸法(cm) 総丈(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

                    6,777円

                    ( 7,455円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    8927.5~2814249075342076382110114-9186

                    6,777円

                    ( 7,455円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    8925.5~2613849075342076142000114-9187

                    7,715円

                    ( 8,487円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    8926.5~2714249075342076212080114-9188

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました