(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 導電スリッパ AS-221-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム 導電スリッパ AS-221-S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,026円
税込単価
3,329円

【特長】・導電性スリッパです・電子部品や電機製品の製造や加工場所で使用します・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ(cm):
    25.5
  • 先芯:
    なし
  • 寸法(mm):
    255×120
  • JANコード:
    4983621880526
  • トラスココード:
    128-7552
  • 質量(g):
    314

型番

AS-221-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-221-S

1個

3,026( 3,329円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性スリッパです
・電子部品や電機製品の製造や加工場所で使用します
・ICなどは静電気に非常に弱いので、事前の静電気防止策の一環としてご利用ください
【商品仕様】
・半導体工場での作業
・静電気塗装作業
・寸法:255×120mm
・JANコード:4983621880526
・トラスココード:128-7552
・質量:314g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カスタム 導電スリッパ AS-221-Sの型番AS-221-Sのページです。
型番AS-221-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム 導電スリッパ AS-221-S

カスタム 導電スリッパ AS-221-S

    カスタム 導電スリッパ AS-221-L

    カスタム 導電スリッパ AS-221-L

      カスタム 導電スリッパ AS-221-M

      カスタム 導電スリッパ AS-221-M

        静電保護靴 セーフティックPW7050

        静電保護靴 セーフティックPW7050

          静電保護靴 セーフティックNo.202

          静電保護靴 セーフティックNo.202

            静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

            静電作業靴 エレパス PS-15S ホワイト(大)

              静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト

              静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト

                静電作業靴 エレパス PS-01S ブラック(大)

                静電作業靴 エレパス PS-01S ブラック(大)

                  静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

                  静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

                    静電作業靴 PS-01 ライトS

                    静電作業靴 PS-01 ライトS

                      丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

                      丸五 マンダムサンダル#901 ホワイト L

                        メーカー カスタム カスタム カスタム ミツウマ ミツウマ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 丸五
                        通常価格 3,026円 2,787円 2,846円 10,640円 7,546円 8,384円 10,210円 7,105円 12,325円 5,911円 1,496円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - - - スリッパ
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - - - JIS規格品
                        耐油性 なし なし なし なし なし - - - - - なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし あり あり あり あり - - - あり
                        サイズ(cm) 25.5 26.5 26 - - - - - - - -

                        カスタム 導電スリッパ AS-221-Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました