(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリカルネット N-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:682725
トリカルネット N-10 タキロン トリカルネット N-10 682725

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,237円
税込単価
77,261円

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 色:
    グリーン
  • 目合(mm):
    6.4×6.4
  • 材質:
    高密度ポリエチレン
  • 縦糸(mm):
    幅1.2×厚1.2
  • 横糸(mm):
    幅1.8×厚1.2

(i)ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

Loading...

商品情報を表示

682725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

682725

1.24×50
4907077682725
135-1403
26.7

1個

70,237( 77,261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
・目崩れが無く、コシのあるネットです
・軽量で扱いやすく作業性がアップします
・金切ハサミやニッパーで切断出来ます
・目合は糸の中心から中心までの間隔です
【用途】
・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など

(i)ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリカルネット N-10の型番682725のページです。
型番682725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリカルネット N-10

トリカルネット N-10

    タキロン トリカルネット NR-11

    タキロン トリカルネット NR-11

      トリカルネット N-9

      トリカルネット N-9

        トリカルネット N-24

        トリカルネット N-24

          トリカルネット N-23

          トリカルネット N-23

            タキロン トリカルネット N-2

            タキロン トリカルネット N-2

              タキロン トリカルネット NR-481

              タキロン トリカルネット NR-481

                タキロン トリカルネット N-3

                タキロン トリカルネット N-3

                  防草シート グリーン

                  防草シート グリーン

                    フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

                    フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

                      防草シート ブラック

                      防草シート ブラック

                        強力防草シート

                        強力防草シート

                          ネットプロテクター

                          ネットプロテクター

                            メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ 日本ワイドクロス ユタカメイク 日本ワイドクロス 日本ワイドクロス アラオ
                            通常価格 33,277円 20,533円 29,258円 58,976円 71,867円 26,075円 27,326円 21,600円 21,478円 9,808円 11,981円 36,679円 11,108円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット - - - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                            グリーン - ブラック ブラック グリーン - - - グリーン - ブラック ブラック オレンジ
                            目合(mm) 6.4×6.4 - 3.0×3.0 10×10 10×10 - - - - 90×10 - - -
                            材質 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - - - - - - -
                            縦糸(mm) 幅1.2×厚1.2 - 幅0.9×厚0.9 幅2.2×厚2.1 幅2.2×厚2.0 - - - - - - - -

                            トリカルネット N-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            682718
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            33,277円

                            ( 36,605円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.62×504907077682718135-142413.4

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました