(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリカルネット N-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トリカルネット N-23

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,867円
税込単価
79,054円

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    1×50
  • 目合(mm):
    10×10
  • 材質:
    高密度ポリエチレン
  • 縦糸(mm):
    幅2.2×厚2.0
  • 横糸(mm):
    幅2.8×厚2.0
  • JANコード:
    4907077682794
  • トラスココード:
    135-1422
  • 質量(kg):
    35

(i)ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

682794

1個

71,867( 79,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
・目崩れが無く、コシのあるネットです
・軽量で扱いやすく作業性がアップします
・金切ハサミやニッパーで切断出来ます
・目合は糸の中心から中心までの間隔です
【用途】
・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など

(i)ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリカルネット N-23の型番682794のページです。
型番682794に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリカルネット N-23

トリカルネット N-23

    トリカルネット N-24

    トリカルネット N-24

      タキロン トリカルネット NR-481

      タキロン トリカルネット NR-481

        タキロン トリカルネット NR-11

        タキロン トリカルネット NR-11

          トリカルネット N-10

          トリカルネット N-10

            トリカルネット N-9

            トリカルネット N-9

              タキロン トリカルネット N-2

              タキロン トリカルネット N-2

                防草シート グリーン

                防草シート グリーン

                  タキロン トリカルネット N-361

                  タキロン トリカルネット N-361

                    防草シート シルバーグレー

                    防草シート シルバーグレー

                      トリカルネット N-29

                      トリカルネット N-29

                        タキロン トリカルネット N-29 682947

                        タキロン トリカルネット N-29 682947

                          防草シート ブラック

                          防草シート ブラック

                            メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ 日本ワイドクロス タキロンシーアイ 日本ワイドクロス タキロンシーアイ タキロンシーアイ 日本ワイドクロス
                            通常価格 71,867円 58,976円 27,326円 20,533円 33,277円 29,258円 26,075円 21,478円 109,500円 11,630円 91,511円 53,811円 11,981円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット - - 防護ネット 防護ネット - 防護ネット - 防護ネット 防護ネット - 防護ネット
                            グリーン ブラック - - グリーン ブラック - グリーン - グレー ブラック - ブラック
                            幅×長さ(m) 1×50 - - - - - - - - - - - -
                            目合(mm) 10×10 10×10 - - 6.4×6.4 3.0×3.0 - - - - 25×25 - -
                            材質 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - - - 高密度ポリエチレン - -

                            トリカルネット N-23のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました