(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリカルネット N-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:682800
トリカルネット N-24 タキロン トリカルネット N-24 682800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,930円
税込単価
124,223円

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 色:
    ブラック
  • 目合(mm):
    10×10
  • 材質:
    高密度ポリエチレン
  • 縦糸(mm):
    幅2.2×厚2.1
  • 横糸(mm):
    幅3.0×厚2.1

(i)ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

Loading...

商品情報を表示

682800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

682800

2×30
4907077682800
135-1407
48

1個

112,930( 124,223円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
・目崩れが無く、コシのあるネットです
・軽量で扱いやすく作業性がアップします
・金切ハサミやニッパーで切断出来ます(型番:682831、682817)
・ポリエチレン製で環境にやさしい素材です(型番:682824、682800)
・目合は糸の中心から中心までの間隔です
【用途】
・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など

(i)ご注意

  • 転落防止には使用しないでください。ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリカルネット N-24の型番682800のページです。
型番682800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリカルネット N-24

トリカルネット N-24

    トリカルネット N-10

    トリカルネット N-10

      タキロン トリカルネット N-361

      タキロン トリカルネット N-361

        トリカルネット N-34

        トリカルネット N-34

          タキロン トリカルネット N2864M

          タキロン トリカルネット N2864M

            タキロン トリカルネット N-29 682947

            タキロン トリカルネット N-29 682947

              トリカルネット N-23

              トリカルネット N-23

                トリカルネット N-29

                トリカルネット N-29

                  タキロン トリカルネット N-2

                  タキロン トリカルネット N-2

                    タキロン トリカルネット NR-28

                    タキロン トリカルネット NR-28

                      トリカルネット N-9

                      トリカルネット N-9

                        タキロン トリカルネット NR-481

                        タキロン トリカルネット NR-481

                          タキロン トリカルネット NR-21

                          タキロン トリカルネット NR-21

                            メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ タキロンシーアイ
                            通常価格 58,976円 33,277円 109,500円 53,811円 19,452円 53,811円 71,867円 91,511円 26,075円 30,075円 29,258円 27,326円 23,955円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット - 防護ネット - - 防護ネット 防護ネット - - 防護ネット - -
                            ブラック グリーン - ブラック - - グリーン ブラック - - ブラック - -
                            目合(mm) 10×10 6.4×6.4 - 34×34 - - 10×10 25×25 - - 3.0×3.0 - -
                            材質 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン - -
                            縦糸(mm) 幅2.2×厚2.1 幅1.2×厚1.2 - 幅4.0×厚4.0 - - 幅2.2×厚2.0 幅3.8×厚3.2 - - 幅0.9×厚0.9 - -

                            トリカルネット N-24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            682817
                            682824
                            682831
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            58,976円

                            ( 64,874円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.62×504907077682817135-141024.8

                            100,385円

                            ( 110,424円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1×504907077682824135-141840

                            116,723円

                            ( 128,395円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.24×504907077682831135-141949.6

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました