(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マフラー用火花防止メッシュ 小・中・大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:203187
マフラー用火花防止メッシュ 小・中・大 マフラーヨウヒバナボウシメッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,585円
税込単価
7,244円

【特長】・ステンレス平織金網加工品【用途】・工場や施設などに入る車両に防爆用と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車両メーカーにより車種のマフラーサイズが異なりますので、お客様の車のマフラーサイズによりお選びください。

Loading...

仕様

203170【特長】
・ステンレス平織金網加工品
【商品仕様】
・工場や施設などに入る車両に防爆用として取り付けが定められている場合に
・色:シルバー
・幅(m):0.15
・長さ(m):0.2
・目合(mm):40メッシュ
・材質:ステンレス鉄線 40メッシュ
・JANコード:4935967203170
・トラスココード:123-4305
・質量:90g
203187【特長】
・ステンレス平織金網加工品
【商品仕様】
・工場や施設などに入る車両に防爆用として取り付けが定められている場合に
・色:シルバー
・幅(m):0.2
・長さ(m):0.21
・目合(mm):40メッシュ
・材質:ステンレス鉄線 40メッシュ
・JANコード:4935967203187
・トラスココード:123-5883
・質量:100g
203194【特長】
・ステンレス平織加工品
【商品仕様】
・工場や施設などに入る車両に防爆用として取り付けが定められている場合に
・色:シルバー
・幅(m):0.25
・長さ(m):0.3
・目合(mm):40メッシュ
・材質:ステンレス鉄線 40メッシュ
・JANコード:4935967203194
・トラスココード:123-4383
・質量:220g
商品情報を表示

203187 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203187

0.2×0.21
4935967203187
123-5883
0.1

1個

6,585( 7,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス平織金網加工品
【用途】
・工場や施設などに入る車両に防爆用として取り付けが定められている場合に

(i)ご注意

  • 車両メーカーにより車種のマフラーサイズが異なりますので、お客様の車のマフラーサイズによりお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マフラー用火花防止メッシュ 小・中・大の型番203187のページです。
型番203187に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マフラー用火花防止メッシュ 小・中・大

マフラー用火花防止メッシュ 小・中・大

    “防炎多目的ネット”(目合25mm)

    “防炎多目的ネット”(目合25mm)

      1.0x50.0m フェンスネット(細目)

      1.0x50.0m フェンスネット(細目)

        養生ネット

        養生ネット

          ホームネット

          ホームネット

            多目的ネット(PEロープ付)

            多目的ネット(PEロープ付)

              0.92 ナイロンメッシュ

              0.92 ナイロンメッシュ

                フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

                フェンスネット(ロール巻) B-700・B-701

                  ハトよけネット(シルバーグレー)

                  ハトよけネット(シルバーグレー)

                    防風ネット EA952ADシリーズ

                    防風ネット EA952ADシリーズ

                      メーカー タキロンシーアイ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ ユタカメイク エスコ ユタカメイク エスコ エスコ
                      通常価格 5,625円 39,094円 21,990円 6,300円 2,400円 4,428円 6,960円 9,808円 1,790円 1,590円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                      シルバー その他 オレンジ グリーン グリーン グリーン - - グレー ブルー
                      目合(mm) 40メッシュ 25 - 30 約25 25 - 90×10 30 約4
                      材質 ステンレス鉄線 - - - - - - - - -

                      マフラー用火花防止メッシュ 小・中・大のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      203170
                      203194
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      幅×長さ
                      (m)
                      JANコード トラスココード 質量
                      (kg)

                      5,625円

                      ( 6,188円 )
                      2個 あり

                      4日目

                      0.15×0.24935967203170123-43050.09

                      8,126円

                      ( 8,939円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      0.25×0.34935967203194123-43830.22

                      防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました