(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 間仕切片開鍵掛け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 間仕切片開鍵掛け

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,637円
税込単価
1,801円

【特長】・間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです・付属の固定ネジを締める...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90T39

2個

1,637( 1,801円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです
・付属の固定ネジを締めるだけで、取付が簡単です
【商品仕様】
・岡田間仕切片開鍵掛け
・材質:ステン
・JANコード:4909055409973
・トラスココード:124-5256
・質量:66g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 間仕切片開鍵掛けの型番90T39のページです。
型番90T39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 間仕切片開鍵掛け

岡田 間仕切片開鍵掛け

    防風シート(ハトメ付)

    防風シート(ハトメ付)

      ビニールシート(梨地白)

      ビニールシート(梨地白)

        0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

        0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)

          耐寒シート フリゴソフト

          耐寒シート フリゴソフト

            1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

            1850×0.25mm 透明シート(非塩ビ製)

              軽量防炎メッシュシート

              軽量防炎メッシュシート

                シースルーシート PE透明

                シースルーシート PE透明

                  10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

                  10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

                    防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

                    防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

                      200x2.0mmx30m 間仕切りシート

                      200x2.0mmx30m 間仕切りシート

                        [耐寒性]ビニールシート

                        [耐寒性]ビニールシート

                          メーカー 岡田装飾金物 エスコ エスコ エスコ アキレス エスコ ユタカメイク アズワン エスコ アキレス エスコ エスコ
                          通常価格 1,637円 18,390円 4,840円 4,270円 26,272円 14,850円 2,839円 710円 12,445円 37,500円 37,973円 23,310円
                          通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能

                          岡田 間仕切片開鍵掛けのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました