(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,820円
税込単価
14,102円

【特長】・水濡れしても腐らない材質です・軽量で持ち運びに便利です・弾性に優れ、...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

137112

1個

12,820( 14,102円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水濡れしても腐らない材質です
・軽量で持ち運びに便利です
・弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです
【商品仕様】
・建築現場・資材置き場の床面養生に
・厚み本体12mm+シボ3mm
・色:黒
・幅(m):0.455
・長さ(m):1.82
・厚さ(mm):15
・材質:本体:再生ポリエチレン樹脂製
・JANコード:4997983137112
・トラスココード:133-5596
・質量:9kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1の型番137112のページです。
型番137112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1

クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1

    ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

    ワニ印 PP発泡・階段養生カバー スリム階段 ブルー 14枚入り

      養生シート ダイヤステップサポート

      養生シート ダイヤステップサポート

        階段養生材 ピッタリKAIDAN 木造階段用・ケコミあり

        階段養生材 ピッタリKAIDAN 木造階段用・ケコミあり

          階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし

          階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし

            階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミあり

            階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミあり

              敷板 ニューストロングマット

              敷板 ニューストロングマット

                養生シート ミナダン

                養生シート ミナダン

                  ポリカプラダン

                  ポリカプラダン

                    プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

                    プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)

                      ラミダン 養生シート ミナフォーム

                      ラミダン 養生シート ミナフォーム

                        白ゴムシート

                        白ゴムシート

                          900×900×9mm プラダン

                          900×900×9mm プラダン

                            メーカー クボタケミックス 日大工業 日大工業 日大工業 日大工業 日大工業 SHINODA(篠田ゴム) 酒井化学工業 アイリスオーヤマ 川上産業 酒井化学工業 和気産業 エスコ
                            通常価格 12,820円 6,729円 14,383円 5,672円 7,697円 9,232円 16,466円 476円 4,832円 19,666円 1,023円 253円 3,310円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能

                            クボタケミックス スーパージュライト ハーフL 455ミリX1820ミリ 厚み1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました