(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,290円
税込単価
49,819円

【特長】・収納スペースはそのままで、収納家具に取付ける専用のスライド式ホワイト...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V9-WRF

1個

45,290( 49,819円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納スペースはそのままで、収納家具に取付ける専用のスライド式ホワイトボードです
【商品仕様】
・ダイシン壁面収納庫用スラードボードW1800基本レール
・間口(mm):1795
・奥行(mm):40
・高さ(mm):24
・材質:フレーム:アルミ押出材・アルマイト仕上げ(シルバー)
・トラスココード:856-9891
・質量:4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レールの型番V9-WRFのページです。
型番V9-WRFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール

ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レール

    ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用

    ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用

      ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07TS

      ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07TS

        U型壁面書庫(スライドボード仕様) スライドボード

        U型壁面書庫(スライドボード仕様) スライドボード

          ナイキ 両開き書庫 CWS-0907K-WW

          ナイキ 両開き書庫 CWS-0907K-WW

            ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用W800 ホワイト V840-07S

            ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用W800 ホワイト V840-07S

              HS T-10U(C) OW

              HS T-10U(C) OW

                両開き書庫

                両開き書庫

                  メーカー ダイシン ダイシン ダイシン トラスコ中山 ナイキ ダイシン 内田洋行 ナイキ
                  通常価格 45,290円 56,260円 52,992円 252,145円 45,549円 49,947円 48,807円 29,513円
                  通常出荷日 4日目   4日目   5日目   8日目   4日目   5日目   19日目   4日目~  
                  商品タイプ 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体

                  ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1800基本レールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました