(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

通常単価(税別)
62,573円
税込単価
68,830円

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。

型番

V945-21K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V945-21K

1個

62,573( 68,830円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・棚板5枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):2060
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9849
・質量:52.2kg

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21Kの型番V945-21Kのページです。
型番V945-21Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21K

    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-21K

      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D400 ホワイト V940-18K

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-18K

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-18K

            ナイキ オープン書庫 KT319-AW

            ナイキ オープン書庫 KT319-AW

              ナイキ 奥深オープン書庫

              ナイキ 奥深オープン書庫

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                  IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

                  IRIS スライドブックシェルフ オフホワイト

                    ナイキ オープン書庫 KT366-AW

                    ナイキ オープン書庫 KT366-AW

                      ナイキ オープン書庫

                      ナイキ オープン書庫

                        IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

                        IRIS ブックシェルフ オフホワイト BKSW-1860-WH

                          メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ナイキ ナイキ ダイシン アイリスオーヤマ ナイキ ナイキ アイリスオーヤマ
                          通常価格 62,573円 65,704円 54,225円 50,489円 53,630円 41,944円 53,900円 51,169円 32,053円 42,493円 66,600円 22,683円
                          通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D450 ホワイト V945-21Kのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました