(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,994円
税込単価
60,493円

【特長】・収納家具の最もスタンダードなモジュールです・豊富なユニットで多様な収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

V945-11S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V945-11S

1個

54,994( 60,493円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板2枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9826
・質量:36kg

(i)ご注意

  • 下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイトの型番V945-11Sのページです。
型番V945-11Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上置き専用D450 ホワイト

    ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 メールボックス型 上下兼用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 メールボックス型 上下兼用D450 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D450 ホワイト V945-11H

          ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D450 ホワイト V945-11H

            ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き船用D450 ホワイト

            ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き船用D450 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫 窓付き3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫 窓付き3枚引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D450 ホワイト V945-10H

                ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D450 ホワイト V945-10H

                  ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-311D

                    ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-311D

                      ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫 窓付き引戸型 上置き専用D450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-309D

                        ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-309D

                          ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TS

                          ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09TS

                            メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 54,994円 43,034円 62,837円 59,227円 52,380円 66,152円 75,626円 48,055円 69,373円 86,213円 64,032円 93,010円 59,636円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D450 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました