(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,123円
税込単価
18,835円

【特長】・奥行450mm専用木柄天板です【商品仕様】・壁面収納庫用、天板D45...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    856-9867
  • 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm):
    900×450×20
  • 質量(kg):
    6.7
  • 材質:
    木天板

型番

V945-MT1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V945-MT1

1個

17,123( 18,835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行450mm専用木柄天板です
【商品仕様】
・壁面収納庫用、天板D450木目柄
・ダイシン壁面収納庫用天板D450木目柄
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):20
・材質:木天板
・トラスココード:856-9867
・質量:6.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄の型番V945-MT1のページです。
型番V945-MT1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

    ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

    ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

      ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

      ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

        ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

        ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

          書庫用追加棚板

          書庫用追加棚板

            U型壁面書庫用笠木

            U型壁面書庫用笠木

              メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 17,123円 16,804円 16,557円 21,652円 4,099円 21,854円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目  
              その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション
              トラスココード 856-9867 856-9665 856-9765 856-9558 - -
              外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×450×20 800×450×20 900×400×20 1200×450×20 - -
              質量(kg) 6.7 5.5 6 8.9 - -
              材質 木天板 木天板 木天板 木天板 - -

              ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました