(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,533円
税込単価
85,286円

【特長】・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです・安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

V940-309D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V940-309D

1個

77,533( 85,286円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・オールロック・ラッチ・セーフティロック付
・仕切板6枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):400
・高さ(mm):890
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9756
・質量:52.7kg

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引出さないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309Dの型番V940-309Dのページです。
型番V940-309Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309D

ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309D

    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用D400 ホワイト V940-10H

      ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-311D

      ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-311D

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用D400 ホワイト

          ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

          ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

            ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-21H

            ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-21H

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

                ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-311D

                ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D450 ホワイト V945-311D

                  ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D400 ホワイト V940-11TS

                  ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 下置き専用D400 ホワイト V940-11TS

                    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11H

                    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用D400 ホワイト V940-11H

                      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09S

                      ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-09S

                        メーカー ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン
                        通常価格 77,533円 43,529円 82,357円 44,460円 49,906円 83,467円 40,413円 86,213円 61,093円 54,107円 54,566円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                        商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                        ダイシン 壁面収納庫 3段引出型 下置き専用D400 ホワイト V940-309Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました